IceStop Self-Regulating Heating Cable
IceStop självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM IceStop självbegränsande värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör. Uteffekten är 36 W/m vid 0 °C i is och vatten, 18 W/m vid 0 °C i luft.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att projektera
- Enkla att installera: anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, smarta RayClic-snabbanslutningar
- Driftsäker: Kompletteras med energibesparande reglering för bästa funktion
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
- GM-2XT (för bitumentak)
Specifikationer
Lägsta installationstemperatur | 0 °F |
Nominell tjocklek | 0,24 tum |
Nominell bredd | 0,54 tum |
Nominell tjocklek | 6 mm |
Nominell bredd | 14 mm |
Nominell kabelvikt | 92 lb/fot |
Nominell kabelvikt | 130 g/m |
Matningsspänning | 208 – 240 V |
Lägsta installationstemperatur | -18 °C |
Färg | Svart |
Typ av jordning | Fläta |
Ledarmaterial | Nickelpläterad koppar |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.