HWAT Self-Regulating Heating Cable
HWAT självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM HWAT självbegränsande värmekablar varmhåller vattentemperaturen i byggnadens ledningssystem för varmvatten. Installeras under isoleringen och kompenserar automatiskt för värmeförluster på röret, vilket ger en energieffektiv lösning.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att projektera: ett rör istället för cirkulationssystem
- Röravstick, varmvatten direkt vid tappstället: för minskad vattenförbrukning genom kortare tapptider, bibehållen vattentemperatur, inga returledningar eller retur av kallt vatten tillbaka i varmvattenberedaren.
- Enkla att installera: anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, smarta RayClic-snabbanslutningar
- Energieffektiv och säker: ingen överhettning, energioptimering och övervakning med HWAT-ECO eller ACS-30 styrutrustningar
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, aluminiumfolieskikt för skydd mot kemikalieintrång, underhållsfri
Specifikationer
Typ av jordning | Fläta |
Yttermantelns material | Modifierad polyolefin |
Ledarmaterial | Nickelpläterad koppar |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.