Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000490

Ändavslutning ovan isolering

nVent RAYCHEM E-100 är en serie kallapplicerade ändavslutningar ovan isolering för värmekabel i eller utanför Ex-områden. Den monteras på röret och sticker igenom isolering och beklädnad. Inkluderar kallapplicerad ändtätning. Finns med LED-indikering som tillval.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max exponerings-temperatur 260 °C
Max exponerings-temperatur 500 °F
Modell Ändavslutning för värmekabel
Data kopierade
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink