Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Komponenter och tillbehör för värmekablar

Välj filter Stäng
Filtrera efter
Rensa filter
Dölj alla Expandera alla
  • Marknader
  • Applikationer
    Visa alla
  • Hazardous Area
Filter

Underkategorier

Anslutningar, skarvar och avslutningar

Anslutningar, skarvar och avslutningar

Kopplingsdosor

Kopplingsdosor

Fixeringsmaterial

Fixeringsmaterial

Dosfästen

Dosfästen

Förskruvningar, adaptrar, pluggar och packningar

Förskruvningar, adaptrar, pluggar och packningar

Dekaler, skyltar

Dekaler, skyltar

Rörgenomföring

Rörgenomföring

Skyddsslang

Skyddsslang

Isoleringsgenomföringar

Isoleringsgenomföringar

Kallkablar

Kallkablar

Verktyg

Verktyg

Diverse värmekomponenter

Diverse värmekomponenter

Produkter | 130 resultat (338 artiklar)

A10000490

Ändavslutning ovan isolering

Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
101255-000
Ändavslutning, Universell, kallapplicerad, Över isoleringen, ATEX
P000001583
Ändavslutning, Universell med indikeringslampa, kallapplicerad, Över isoleringen, ATEX
A10000836.tif image

Anslutningsdosa för en värmekabel

Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
054363-000
Integrerad kopplingsbox, En ingång med grönt ljus, kallapplicerad, ATEX
075249-000
Integrerad kopplingsbox, En ingång w/grn lätt jordplatta kallapplicerad, ATEX
158251-000
Integrerad kopplingsbox med jordplatta, Enkel genomföring, kallapplicerad, ATEX
7100-746683
Integrerad kopplingsbox med jordplatta, Enkel genomföring, kallapplicerad, ATEX
829939-000
Integrerad kopplingsbox, Enkel genomföring, kallapplicerad, ATEX
A10000124

Fixeringstejp

Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
846243-000
Aluminiumtejp till att fixera värmekablar, Lämplig för rostfritt stål, 55m/rulle
C77220-000
Glasduktejp för fastsättning av värmekablar (inte till rostfria stålrör)
C77221-000
Glasduktejp för fastsättning av värmekablar, Lämplig för rostfritt stål
A10000249

RayClic-snabbkopplingar

För snabb och enkel anslutning, avslutning och förgrening av nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar. Inget behov av heta verktyg.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
001013-000
Mekanisk 4-vägsanslutning med två ändavslutningar och dosfäste
235422-000
Mekanisk strömanslutning, 1,5m cold lead cable 3 x {3},5mm², ändavslut
364855-000
Mekanisk skarvanslutning, inkluderar dosfäste
441524-000
Mekanisk T-anslutning med ändavslutningar och dosfäste
636284-000
Mekanisk strömanslutning T-anslutning, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², tre ändavslut
716976-000
Mekanisk strömanslutning skarvanslutning, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², två ändavslut
A10000418

Anslutningsdosa för flera värmekablar

Modulär kopplingsdosa för upp till tre värmekablar. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
300273-000
Integrerad kopplingsbox multiingång med grönt ljus, Jordplatta kallapplicerad ATEX
395855-000
Integrerad kopplingsbox, Flera ingångar med grönt ljus, kallapplicerad, ATEX
7100-746677
Strömanslutningssats/splice/T-stycke med kopplingsdosa -max 3 värmekablar, Jordplatta
831519-000
Integrerad kopplingsbox, Fleringång, kallapplicerad, kallapplicerad, ATEX
986415-000
Integrerad kopplingsbox, Fleringång med jordplatta, kallapplicerad, ATEX
{{term_sku:1}}.png

Skarv eller T-anslutning, kallapplicerad

Kallapplicerad skarv eller T-anslutning ovan isoleringen. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
447379-000
Kopplingsdosa för splice och T-anslutning, kallapplicerad, med krympning, ATEX
A10000477

Kopplingslåda

Modulär kopplingslåda för upp till tre värmekablar, tillgänglig med grön LED-indikering. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
051976-000
Kopplingslåda, 4 x M25, ATEX
069262-000
Kopplingslåda, 4 x M25 med indikationsljus (grönt), ATEX
113974-000
Kopplingslåda, 4 x M25 med indikationsljus (grönt) och jordplatta, ATEX
243948-000
Kopplingslåda, 4 x M25 med jordplatta, ATEX
7100-746685
Kopplingslåda, 4 x M25 med jordplatta
A10000569

Rörklämma för komponenter till värmekabel

Fästband i rostfritt stål för montering av värmekabelkomponenter.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
364489-000
Rörklämma, Rostfritt stål, 2"-20" diameter
664775-000
Rörklämma, Rostfritt stål, diameter 2"-10"
700333-000
Rörklämma, Rostfritt stål, diameter 0,5”-1,25”
976935-000
Rörklämma, Rostfritt stål, diameter 1,25”-3”
{{term_sku:1}}.png

Lågprofilskarv

Kallapplicerad, skarv med låg profil lämplig för EX-områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
497537-000
Rad-splice, Universell, kallapplicerad
A10000113

Ändavslutning med låg profil

Kallapplicerad, ändavslutning med låg profil lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
979099-000
Ändavslutning, Universell, kallapplicerad, Under isolering, ATEX
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink