Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
- Marknader
- Applikationer
- Ex–klassat område
- Max exponerings-temperatur
- Max exponerings-temperatur
Tillämpat filter: 1
Produkter | 29 resultat (316 artiklar)
FMT parallellresistiv värmekabel med konstant effekt
För frostskydd och varmhållning av process upp till 150 °C. Lämplig för Ex-klassade områden.
STS MT Skinneffekt värmekabel
Frostskydd och varmhållning av process för mycket långa rörledningar och förisolerade rör.
STS HT skinneffekt värmekabel
Varmhållning av process för mycket långa rörledningar med hög temperatur och förisolerade rör.
STS HV skinneffekt värmekabel
Elektriskt frostskydd och varmhållning av processtemperatur för långa rörledningar med begränsad strömtillförsel
FHT parallellresistiv värmekabel med konstant effekt
För frostskydd och varmhållning av process upp till 230 °C. Lämplig för Ex-klassade områden.
MI Inconel 600 - HIQ värmekabel
För frostskydd och varmhållning av applikationer som kräver hög uteffekt (till 300 W/m) och/ eller exponeringstemperaturer (till 700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
XPI-F serieresistiv värmekabel, låg temperatur, 4 J
XPI-F för tillämpningar med långa ledningar, frostskydd och varmhållning av processtemperatur (-60 ⁰C till +90 ⁰C, 4 J resistans). Lämplig för Ex-klassade områden.
MI värmekabel i koppar
Till temperaturunderhållsapplikation vid låga temperaturer, såsom lång uppvärmning av rörledning, kondensskydd och markvärme. Uteffekt till 20 W/ft (65 W/m) och exponeringstemperaturer till 392 °F/200 °C.
XPI-S serieresistiv värmekabel, Hög temperatur, 7 J
XPI-S för tillämpningar med långa ledningar, frostskydd och varmhållning av process (till 260 ⁰C, med 7 J slagtålighet). Lämplig för Ex-klassade områden.