Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Värmekablar

Välj filter Stäng
Filtrera efter
Rensa filter
Dölj alla Expandera alla
  • Marknader
  • Applikationer
    Visa alla
  • Hazardous Area
  • Max exponerings-temperatur
    Visa alla
  • Max exponerings-temperatur
    Visa alla
  • Tillämpa
Filter
Tillämpat filter:

Underkategorier

Självbegränsande

Självbegränsande

Effektbegränsande

Effektbegränsande

Parallell konstant effekt

Parallell konstant effekt

Polymerisolerade

Polymerisolerade

Mineralisolerade

Mineralisolerade

Värmekabel för skinneffekt

Värmekabel för skinneffekt

Produkter | 29 resultat (313 artiklar)

BTV självbegränsande värmekabel

BTV självbegränsande värmekabel

För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
008633-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 8 W/ft vid 50F, CT-mantel
414809-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 5 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
469145-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 3 W/ft vid 10F, CT-mantel
479821-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 8 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
487509-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 5 W/ft vid 50F, CT-mantel
567513-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 10 W/ft vid 50F, CT-mantel
677245-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 10 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
7100-008633
BTV självbegränsande värmekabel, 8 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-487509
BTV självbegränsande värmekabel, 5 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-567513
BTV självbegränsande värmekabel, 10 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
914279-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 3 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
A10000884.tif image

BSA självbegränsande värmekabel

Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
P000002271
BSA självbegränsande värmekabel, 230 V, 10W/m vid 10C, polyolefinmantel
P000002272
BSA självbegränsande värmekabel, 230 V, 23W/m vid 10C, polyolefinmantel
A10000878.tif image

QTVR självbegränsande värmekabel

För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
040615-000
QTVR självbegränsande värmekabel, 240 V, 15 W/ft vid 50F, CT-mantel
391991-000
QTVR självbegränsande värmekabel, 240 V, 10 W/ft vid 50F, CT-mantel
988967-000
QTVR självbegränsande värmekabel, 240 V, 20 W/ft vid 50F, CT-mantel
A10000875.tif image

XTV självbegränsande värmekabel

För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
P000001673
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 38 W/m vid 10C, CT-mantel
P000001675
XTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 15 W/ft vid 50F, CT-mantel
P000001677
XTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 20 W/ft vid 50F, CT-mantel
7100-001667
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 4 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001670
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 8 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001673
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 12 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001675
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 15 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001677
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 20 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
P000001667
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 12 W/m vid 10C, Fluorpolymer,
P000001670
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 25 W/m vid 10C, CT-mantel
A10000156

IceStop självbegränsande värmekabel

Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
092961-000
IceStop självbegränsande värmekabel, 240 V med fluorpolymermantel
446105-000
IceStop självbegränsande värmekabel, 240 V med modifierad polyolefinmantel
{{term_sku:1}}.png

HWAT självbegränsande värmekabel

Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
018662-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 230 V, 9 W/m vid 55C, 50m
258015-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 208/240 V, håller vattnet varmt @105F till 140F
266435-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 230 V, 12 W/m vid 70C
498639-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 230 V, 9 W/m vid 55C
A10000270

Raychem WinterGard FS självbegränsande värmekabel

För frostskydd av rör, finns med kalla komponenter eller värmekrympningstillsatser.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
P000000732
FS självbegränsande värmekabel, 230 V, 10 W/m vid 5C, Max. exponeringstemp. 90C
A10000123

XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt

För frostskydd av rör. Halogenfri (LSZH) med låg rökhalt. Kan kombineras med RayClic snabbkopplingar.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
P000002113
XL-Trace LSZH självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 10W/m vid 5C
P000002114
XL-Trace LSZH självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 15W/m vid 5C
P000002115
XL-Trace LSZH självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 26W/m vid 5C
P000002116
XL-Trace LSZH självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 31W/m vid 5C
A10000111

ETL självbegränsande värmekabel

För frostskydd av rör, både inuti och utanpå röret. Dricksvattengodkänd.
Ansluts med komponenter för värmekrymp.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
924269-000
ETL självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 10W/m @ 5C, CT
P000002042
ETL självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 16W/m @ 5C, CT
P000002043
ETL självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 10W/m @ 5C, CR
P000002044
ETL självbegränsande värmekabel, frostskydd av rör, 16W/m @ 5C, CR
A10000276

EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark

Förebygger is- och snö på körramper och andra markytor, självbegränsande värmekabel.
Katalognummer Artikelnamn Lägg till kostnadsförslagsaktion
449561-000
EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark, 240 V, 32 W/ft vid 32 grader F
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink