GREEN LEAF Programmable Thermostat
GREEN LEAF programmerbar designtermostat
nVent RAYCHEM GREEN LEAF är en modern designtermostat för montage i standard 65 mm väggdosa. Termostaten är programmerbar med veckoprogram för energieffektiv reglering av golvvärmesystem. Den kan arbeta med tre olika reglerlägen; med golvgivare, rumsgivare eller en kombination av rumsgivare med golvtemperaturbegränsning.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera och använda: smart inställningsknapp med multifunktion: enkel programmering av energisparprogram med möjlighet att gruppera dagar
- Flexibel reglering: redigerbart förinställningsprogram; 7 dagar med 4 tidtagarhändelser; olika temperaturer för varje timerhändelse; timer eller konstant temperaturfunktion
- Optimal värmehantering med 2 givare: rums- eller golvgivare
- Pålitlig med lång livslängd: 12 till 20 års total underhållsgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.