GM-TA
GM-TA
nVent RAYCHEM GM-TA är en elektronisk termostat för avisningsapplikationer för små tak, hängrännor upp till 30 m. Finns med kopplingsdosa för utomhusbruk (GM-TA-OUTDOOR-BOX) och extra omgivningsgivare (GM-TA-AS).
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation: DIN-skena för montering i kapsling
- Energieffektiv och säker: reglering via omgivningstemperatur, dubbla temperaturinställningar, min och max.
- Robust och säker: justerbar eftergångstid
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års förlängd produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.