Glue Stick
Värmekabellim för limpistol
nVent RAYCHEM U-ACC-PP-XX-GLUE är uppsättningar med snabbsmältstavar som används till att fästa T2Röd, T2Blå, T2Svart, T2Grön och CerApro golvvärmekablar till substrat. U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10 har 10 st./förpackning, U-ACC-PP-05-GLUE STICK 70 har 70 st/förpackning.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation.
Specifikationer
Längd | 7,09 tum |
Diameter | 11 mm |
Vikt | 18 g |
Längd | 180 mm |
Material | EVA |
Färg | Transparent |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.