FHT Constant Wattage Parallel Heating Cable
FHT parallellresistiv värmekabel med konstant effekt
nVent RAYCHEM FHT konstant effekt parallella värmekablar ger frostskydd och varmhållning av process, upp till 230 °C. De tål ångrensning och intermittent exponering till 260 °C, finns i 230 och 400 V och är godkända för användning i Ex-klassade områden. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Snabb installation: rund geometri, anpassas i längd på plats, metermärkt, användarvänliga anslutningssatser
- Säker och effektiv drift, energibesparande teknik
- Förlängda kretslängder, tillgängliga i 230 V- och 400 V-versioner
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,3 tum |
Minsta avstånd | 0,97 tum |
Min böjningsradie | 0,98 tum |
Ytterdiameter | 7,5 mm |
Min böjningsradie | 25 mm |
Minsta avstånd | 50 mm |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 260 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 500 °F |
Lägsta installationstemperatur | -76 °F |
Lägsta installationstemperatur | -60 °C |
Typ av jordning | Fläta |
Områdes-klassificering | Ex |
Yttermantelns material | PFA |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.