ETS-05 Electronic Thermostat

ETS-05 elektronisk termostat
nVent RAYCHEM ETS-05 är en elektronisk termostat med anliggningsgivare för Ex-områden med noggrann temperaturreglering för värmekablar. ETS-05 är tillgänglig som en omgivande avkänningstermostat och som en termostat med rörgivare. ETS-05-L är justerbar till 199 °C, ETS-05-H upp till 499 °C. ETS-05 har en LED som visar status för termostat, värmekabel och givare. ETS-05 är tillgänglig med ett larmrelä för fjärrövervakning.