Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000111

ETL självbegränsande värmekabel

nVent RAYCHEM ETL självbegränsande värmekabel ger energieffektivt frostskydd av rör. R-ETL-A/B är lämplig för på- eller inuit-rör-tillämpningar, R-ETL(-A/B)-CR endast för på rör. Kablarna finns tillgängliga i två olika uteffekter (10 och 16 W/m vid 5 °C på metallrör), tillsammans med ett brett sortiment av tillbehör.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink