WinterGard Cable
WinterGard kabel
nVent RAYCHEM WinterGard kabel är en värmekabel med konstant uteffekt för effektiv avisning och snösmältning av entreér, lastkajer och infarter. Den är designad för applikationer där 230 eller 400 VAC är tillgängligt. Levereras i färdiga längder med påmonterad anslutningskabel.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att projektera: variabel uteffekt beroende på kabelavstånd, upp till 300 W/m², olika storlekar tillgängliga för att uppfylla projektkraven
- Enkla att installera: flexibel, utmärkt för större oregelbundna ytor
- Kompletteras med smarta styrenheter för energieffektiv drift
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
- För förläggning i betong, sandbädd eller asfalt
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,27 tum |
Min böjningsradie | 1,96 tum |
Lägsta installationstemperatur | 5 °C |
Kallkabellängd | 5 m |
Ytterdiameter | 7 mm |
Kallkabellängd | 16,4 ft |
Lägsta installationstemperatur | 23 °F |
Nominell uteffekt vid 230 V | 30 W/m |
Nominell uteffekt vid 400 V | 30 W/m |
Min böjningsradie | 50 mm |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 65 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 149 °F |
Färg | Svart |
Värmekabel teknologi | Serieresistiv |
Typ av jordning | Folie och jordtråd |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad |
Yttermantelns material | Polyolefin |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.