Tillämpat filter:
Underkategorier

ETS-05 elektronisk termostat

Elexant 450c kontrollenhet

RayStat-V5 styrenhet

AT-TS termostat med anläggningsgivare

HWAT-ECO kontrollenhet för tappvarmvatten

EMDR-10 kontrollenhet med fukt- och temperaturgivare för takanläggningar

TCONTROL-05 elektronisk regulator

VIA-DU-20 Styrenhet

TCON-CSD/20 elektronisk termostat

FrostGuard-ECO plug-in termostat
TCONTROL-05 Config

RayStat CONTROL-11-DIN Styrenhet

HWAT-T55 termostat

RayStat M2 termostat

GM-TA
Produkter | 15 resultat (39 artiklar)

ETS-05 elektronisk termostat
Elektronisk termostat med anliggningsgivare för varmhållning eller frostskydd av rör. Lämplig för Ex-klassade områden.

Elexant 450c kontrollenhet
För flexibel temperaturreglering av frostskydd av rör och system för varmhållning med hjälp av anliggningsgivare och/eller reglering med luftgivare (PASC).

RayStat-V5 styrenhet
För temperaturreglering av frostskydd av rör och system för varmhållning. Väggmonterad termostat för styrning av enskild krets via anläggningsgivare eller via energisparprogram.

AT-TS termostat med anläggningsgivare
Termostat för applikationer med frostskydd eller varmhållning. Justerbar inställning.

HWAT-ECO kontrollenhet för tappvarmvatten
För temperaturreglering och övervakning i anläggningar för varmhållning av tappvarmvatten.

EMDR-10 kontrollenhet med fukt- och temperaturgivare för takanläggningar
För temperaturreglering vid frostskydd av hängrännor och stuprör.

TCONTROL-05 elektronisk regulator
Elektroniskt regulator som normalt monteras i panel för ej Ex-klassade områden.

VIA-DU-20 Styrenhet
För temperaturreglering vid snösmältning med kombinerade mark- och fuktgivare.

TCON-CSD/20 elektronisk termostat
Kompakt elektronisk termostat med display för montering på DIN-skena.

FrostGuard-ECO plug-in termostat
För temperaturreglering av ETL FrostGuard i system för frostskydd av rör. Med anläggningsgivare.