Tillämpat filter:
Produkter | 43 resultat (106 artiklar)

Automatikskåp för Ex-klassade områden
Automatikskåp med reglering och övervakning Kapsling i rostfritt stål ATEX/IECEx Zon 2 certifierad.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
PNLZN2
Namnlös

Elexant 4010i kontroller för värmekabel
Ett sortiment med kapslade, kompakta, pekskärmsbaserade kontrollers för frostskydd och varmhållning med värmekabel.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
10380-009
Elexant 4010i kontroller för värmekabel, Kontaktor, FRP, Egensäkra PT100-avspärrningar
10380-010
Elexant 4010i kontroller för värmekabel, SSR, FRP, Egensäkra PT100-avspärrningar
10380-011
Elexant 4010i kontroller för värmekabel, Kontaktor, 304 SS, IS PT100-barriärer
10380-012
Elexant 4010i kontroller för värmekabel, SSR, 304 SS, IS PT100-barriärer

NGC-20 Kontroll
En lokal elektronisk temperaturreglering med central övervakning.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
1244-007035
Elektronisk lokal reglering centralt övervakande värmespårningssystem
1244-007036
Elektronisk lokal reglering centralt övervakande värmespårningssystem med temperaturbegränsare

NGC-30 serien, operatörspanel
En pekskärm ger ett grafiskt användargränssnitt för att hantera och visa information från ett nätverk med upp till 260 kretsar.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
10332-032
Operatörspanel (godkänd för Ex-klassad yta)

RMM2 Insamlingsmodul
Insamlingsmodul för temperaturgivare till nVent RAYCHEM NGC-styrenheter.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
307988-000
RMM2 Insamlingsmodul för Raychem NGC-30 och MoniTrace 200N
676040-000
RMM2 Insamlingsmodul för Raychem NGC-30 och MoniTrace 200N, ATEX Zon 2

NGC-30 serien, reglerkort
En kortmodul för temperatursignaler, larm och till-/ frånslag.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
10720-008
Kortrackmodul (EMR)
10720-009
Kortrackmodul (SSR)

NGC-40, Reglermodul
Central reglering- och övervakningssystem för frostskydd och varmhållning av processledning.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
10730-003
Raychem NGC40-HTC
10730-004
Raychem NGC40-HTC3

NGC-30 serien, MONI-RMC basmodul
En NGC-30-basmodul för digitala ingångs- och utgångssignaler.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
062367-000
Digital ingångsmodul för Raychem NGC-30 och MoniTrace 200N
309735-000
Extern reglermodul för Raychem NGC-30 och MoniTrace 200N
920455-000
Tvåkanals utgångsmodul för Raychem NGC-30 och MoniTrace 200N

ACS-30 Kontroll och distributionspanel
Ett modulärt system för central reglering och övervakning av flera användningsområden.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
1244-012868
Kontrollenhet för ström och reglering, 5 x {3}A, för ACS-30 regler- och övervakningssystem
1244-012869
Kontrollenhet för ström och reglering, 10 x {3}A, för ACS-30 regler- och övervakningssystem
1244-012870
Kontrollenhet för ström och reglering, 15 x {3}A, för ACS-30 regler- och övervakningssystem
1244-012871
Kontrollenhet för ström och reglering, 5 x {3}A, för ACS-30 regler- och övervakningssystem
1244-012872
Kontrollenhet för ström och reglering, 10 x {3}A, för ACS-30 regler- och övervakningssystem
1244-012873
Kontrollenhet för ström och reglering, 15 x {3}A, för ACS-30 regler- och övervakningssystem

915 serien, Reglermodul
En kompakt temperaturregulator för montering i panel.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
10275-001
Elektronisk temperaturregulator för värmespårningssystem