Produkter | 194 resultat (856 artiklar)
BTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden.
XTVR självbegränsande värmekabel
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Lämplig för Ex-klassade områden.
BSA självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden
QTVR självbegränsande värmekabel
För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden.
XTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden.
Ändavslutning ovan isolering
Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden.
IceStop självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor.
Anslutningsdosa för en värmekabel
Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden.
HWAT självbegränsande värmekabel
Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation.
Fixeringstejp
Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör.