Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Värmekablar

Välj filterStäng
Filtrera efter
Tillämpat filter: 0
Rensa filter
Dölj allaExpandera alla
  • Marknader
  • Applikationer
  • Ex–klassat område
Filter0

Underkategorier

Värmekablar

Värmekablar

Reglering, övervakning och avkänning

Reglering, övervakning och avkänning

Komponenter och tillbehör för värmekablar

Komponenter och tillbehör för värmekablar

Konfigurerade värmekablar

Konfigurerade värmekablar

Produkter | 184 resultat (834 artiklar)

BTV0003_Test2.jpg bild

BTV självbegränsande värmekabel

För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000875

XTVR självbegränsande värmekabel

For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000884

BSA självbegränsande värmekabel

Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden
A10000878

QTVR självbegränsande värmekabel

För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000875

XTV självbegränsande värmekabel

För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000490

Ändavslutning ovan isolering

Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden.
A10000156

IceStop självbegränsande värmekabel

Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor.
A10000836

Anslutningsdosa för en värmekabel

Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden.
{{term_sku:1}}.png

HWAT självbegränsande värmekabel

Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation.
A10000124

Fixeringstejp

Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink