Produkter | 194 resultat (856 artiklar)
SBS-FP-xx-16A apparatskåp för frostskydd av rör
För frostskydd av rör. Ett komplett färdigkopplat styrskåp för reglering med anläggningsgivare eller luftgivare (PASC).
NGC-30 serien, MONI-RMC basmodul
En NGC-30-basmodul för digitala ingångs- och utgångssignaler.
SBS Apparatskåp för is- och snöfria markytor
Komplett apparatskåp med kontrollenhet för is- och snösmältningsanläggningar.
MONI-PT100-4/20MA Givarmontering för Ex-klassade områden
PT100 givare för noggrann temperaturmätning i farliga områden, med hölje och 4–20 mA-sändare.
MI Inconel 600 - HIQ värmekabel
För frostskydd och varmhållning av applikationer som kräver hög uteffekt (till 300 W/m) och/ eller exponeringstemperaturer (till 700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
ACS-30 Kontroll och distributionspanel
Ett modulärt system för central reglering och övervakning av flera användningsområden.
XPI-F serieresistiv värmekabel, låg temperatur, 4 J
XPI-F för tillämpningar med långa ledningar, frostskydd och varmhållning av processtemperatur (-60 ⁰C till +90 ⁰C, 4 J resistans). Lämplig för Ex-klassade områden.
SBS-XX-EV Apparatskåp för avisning av tak och rännor
Apparatskåp för energieffektiv styrning av anläggningar för frostskydd av hängrännor och stuprör.
MI värmekabel i koppar
Till temperaturunderhållsapplikation vid låga temperaturer, såsom lång uppvärmning av rörledning, kondensskydd och markvärme. Uteffekt till 20 W/ft (65 W/m) och exponeringstemperaturer till 392 °F/200 °C.
Anslutningssats för PI-kablar
Universell anslutningskit för polymerisolerade (PI) värmekablar. Lämplig för Ex-klassade områden.