Produkter | 194 resultat (856 artiklar)
WinterGard värmematta
Förebygger is- och snö på körramper, gångvägar och andra kritiska ytor. Värmekabelmattor i färdiga längder.
FHT parallellresistiv värmekabel med konstant effekt
För frostskydd och varmhållning av process upp till 230 °C. Lämplig för Ex-klassade områden.
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
WinterGard kabel
För förebyggande av is- och snöansamling på ramper och andra tillfartsvägar, värmekabel med konstant effekt.
NGC-40, Reglermodul
Central reglering- och övervakningssystem för frostskydd och varmhållning av processledning.
IceStop GMK-RC takclips
För mekaniskt stöd och skydd av IceStop-värmekablar i avisningsapplikationer till tak och rännor.
Adapter för smårör
Adaptrar för smårör.
Rörband för MI-kablar
Ett sortiment rörband av rostfritt stål för montering av mineralisolerade (MI) värmekablar på rör. Undviker att värmekabel spänns fast för hårt och är idealiska för aggresiva miljöer.
CE an- och avslutningssatser
För anslutning och avslutning av nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar. För värmekrympning.
TM10 mekanisk termostat
Mekanisk ytsensortermostat för temperaturunderhåll eller frysskyddsapplikation för ledning.