Produkter | 187 resultat (858 artiklar)
NGC-20 Kontroll
En lokal elektronisk temperaturreglering med central övervakning.
Raystat EX-02 mekanisk termostat
Mekanisk termostat med extern temperaturgivare för frostskydd eller varmhållning av rörledningar. Lämplig för Ex-klassade områden.
Lågprofilskarv
Kallapplicerad, skarv med låg profil lämplig för EX-områden.
Ändavslutning med låg profil
Kallapplicerad, ändavslutning med låg profil lämplig för Ex-klassade områden.
Ändavslutning, krympslang
Ändavslutningar med krympslangar. Lämplig för Ex-klassade områden.
Varningsdekal
För identifiering av rör och tankar där värmekabel finns installerad.
MI värmekabel i rostfritt SS321
För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
MONI-PT100-EXE PT100-givare för EX-klassade områden
PT100-givare med kapsling för noggrann temperaturavkänning i Ex-klassade områden.
Dosfäste
Ett sortiment av dosfästen i rostfritt stål för kopplingsboxar och termostater.
Anslutningssats, kallapplicerad
Kallapplicerad anslutningssats för värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden.