Produkter | 184 resultat (834 artiklar)
KTV självbegränsande värmekabel
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Lämplig för Ex-klassade områden.
HTV självbegränsande värmekabel
Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
VPL effektbegränsande värmekablar
The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Lämplig för Ex-klassade områden.
XPI serieresistiv värmekabel, Hög temperatur, 4 J
Värmekabel för frostskydd och varmhållning av långa rörledningar. Lämplig för Ex-klassade områden.
Skarv eller T-anslutning, kallapplicerad
Kallapplicerad skarv eller T-anslutning ovan isoleringen. Lämplig för Ex-klassade områden.
ETL FrostGuard – självbegränsande värmekabel i färdiga längder med stickpropp
För frostskydd av rör, både invändig och utvändig förläggning. Dricksvattengodkänd.
MI Alloy 825 - HAx värmekabel
Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
FroStop Black självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör och avisning av tak och rännor med värmekrympbara komponenter.
Kopplingslåda
Modulär kopplingslåda för upp till tre värmekablar, tillgänglig med grön LED-indikering. Lämplig för Ex-klassade områden.
Rörklämma för komponenter till värmekabel
Fästband i rostfritt stål för montering av värmekabelkomponenter.