Produkter | 194 resultat (856 artiklar)
GM-TA
For roof and gutter de-icing systems, a DIN rail mountable electronic thermostat.
915 serien, temperaturbegränsare
Temperaturlimiter för HTC-915-reglaget.
NGC-30 serien, kortrack
Ett kortrack för NGC-30-seriens system för kortmoduler.
Kopplingsbox med stödfäste, Enkelben
Anslutningssats för PI värmeelement, krympslang, Ej ATEX-klassad
För underisolering av polymerisolerade (PI)-seriens resistansvärmekablar, ett värmekrympbart polymerkit.
VIA anslutningskabel
A temperature resistant cold lead cable for surface snow melting applications.
NGC-40, kommunikationsmodul
En kommunikationsmodul som är gränssnittet mellan NGC 40-panelens interna CAN-baserade nätverk och överordnade system.
Verktygssats för PI-värmekabel, 4-25 mm²
En verktygslåda för anslutning och skarvning av polymerisolerade (PI) värmekablar.
RayStat M2-R takrännegivare
En fuktgivare för användning i rännor och avloppsrör på tak och rännor med avisningsapplikationer.
IceStop-GM-lim
Ett lim som används för att producera hög initial klibbighet för takclips för avisningsapplikationer till tak och rännor. Passar för de flesta takmaterialen.