Produkter | 275 resultat (1058 artiklar)

GM-TA Spare Sensor
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA

BTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
567513-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 10 W/ft vid 50F, CT-mantel
469145-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 3 W/ft vid 10F, CT-mantel
487509-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 5 W/ft vid 50F, CT-mantel
677245-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 10 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
914279-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 3 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
008633-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 8 W/ft vid 50F, CT-mantel
414809-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 5 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
479821-000
BTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 8 W/ft vid 50F, Polyolefinmantel
7100-008633
BTV självbegränsande värmekabel, 8 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-487509
BTV självbegränsande värmekabel, 5 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-567513
BTV självbegränsande värmekabel, 10 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel

BSA självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
P000002271
BSA självbegränsande värmekabel, 230 V, 10W/m vid 10C, polyolefinmantel
P000002272
BSA självbegränsande värmekabel, 230 V, 23W/m vid 10C, polyolefinmantel

QTVR självbegränsande värmekabel
För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
040615-000
QTVR självbegränsande värmekabel, 240 V, 15 W/ft vid 50F, CT-mantel
391991-000
QTVR självbegränsande värmekabel, 240 V, 10 W/ft vid 50F, CT-mantel
988967-000
QTVR självbegränsande värmekabel, 240 V, 20 W/ft vid 50F, CT-mantel

XTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
P000001673
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 38 W/m vid 10C, CT-mantel
7100-001675
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 15 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001667
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 4 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001677
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 20 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
P000001670
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 25 W/m vid 10C, CT-mantel
7100-001670
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 8 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
7100-001673
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 12 W/ft vid 50F/10C, CT-mantel
P000001667
XTV självbegränsande värmekabel, 230 V, 12 W/m vid 10C, Fluorpolymer,
P000001675
XTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 15 W/ft vid 50F, CT-mantel
P000001677
XTV självbegränsande värmekabel, 240 V, 20 W/ft vid 50F, CT-mantel

Ändavslutning ovan isolering
Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
101255-000
Ändavslutning, Universell, kallapplicerad, Över isoleringen, ATEX
P000001583
Ändavslutning, Universell med indikeringslampa, kallapplicerad, Över isoleringen, ATEX

IceStop självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
446105-000
IceStop självbegränsande värmekabel, 240 V med modifierad polyolefinmantel
092961-000
IceStop självbegränsande värmekabel, 240 V med fluorpolymermantel

Anslutningsdosa för en värmekabel
Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
054363-000
Integrerad kopplingsbox, En ingång med grönt ljus, kallapplicerad, ATEX
075249-000
Integrerad kopplingsbox, En ingång w/grn lätt jordplatta kallapplicerad, ATEX
158251-000
Integrerad kopplingsbox med jordplatta, Enkel genomföring, kallapplicerad, ATEX
7100-746683
Integrerad kopplingsbox med jordplatta, Enkel genomföring, kallapplicerad, ATEX
829939-000
Integrerad kopplingsbox, Enkel genomföring, kallapplicerad, ATEX

HWAT självbegränsande värmekabel
Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
266435-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 230 V, 12 W/m vid 70C
498639-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 230 V, 9 W/m vid 55C
018662-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 230 V, 9 W/m vid 55C, 50m
258015-000
HWAT självbegränsande värmekabel, 208/240 V, håller vattnet varmt @105F till 140F

Fixeringstejp
Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör.
Katalognummer
Artikelnamn
Lägg till kostnadsförslagsaktion
846243-000
Aluminiumtejp till att fixera värmekablar, Lämplig för rostfritt stål, 55m/rulle
C77220-000
Glasduktejp för fastsättning av värmekablar (inte till rostfria stålrör)
C77221-000
Glasduktejp för fastsättning av värmekablar, Lämplig för rostfritt stål