VIA-DU-20 Control Unit
VIA-DU-20 Styrenhet
nVent RAYCHEM VIA-DU-20 är en energieffektiv kontrollenhet för markvärme, smältning av ytsnö och avisningsapplikationer. Levereras tillsammans med en markgivare som känner av både temperatur och fukt. Anläggningen startar först när fukt detekteras i kombination med kyla. En extra givare för att känna av omgivningstemperatur finns som tillbehör. Används för att identifiera risken för underkylt regn.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel och snabb installation. Enkelt handhavande
- Energieffektiv och säker: anläggningen startar först vid låg marktemperatur i kombination med att fukt detekteras av fuktgivaren
- BMS-anslutning och larmfunktion för fastighetsautomation
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.