Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
Anslutningssats, kallapplicerad, för PI-värmekabel, ATEX
nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI är ett sortiment med skarvar för värme-kall eller värme-värme och placeras under isoleringen. De är avsedda för polymerisolerade (PI) värmekablar, med användning av tvåkomponents silikonblandning för att ge hållbar och flexibel fukttät inkapsling. Finns i tre versioner för robusta och driftsäkra anslutningar upp till 125 A och godkända för användning i Ex-områden. Skarvning av ledare görs med nickelpläterade klämhylsor för att ge god anslutning över ett brett temperaturintervall.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Kallapplicerad: varken varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten, krävs
- Lågprofil, för placering under isoleringen
- Unik design för driftsäker anslutning
- Godkänd för användning i Ex-klassade områden
Specifikationer
Max drifttemperatur | 200 °C |
Max drifttemperatur | 392 °F |
Anslutningstyp | kallapplicerad |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Kapslingsklass | IP65 |
Spänning | 750 V max |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.