Conduit System for Parallel Heating Cables
Skyddsslang för parallella värmekablar
nVent RAYCHEM CCON25-serien är skyddsslang för ytterligare mekaniskt skydd vid användning av kopplingsdosor monterad vid sidan av röret.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Finns i olika material för olika temperaturer
- Utmärkt mekaniskt skydd
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Kabel typ | För parallella värmekablar |
Utomhus installation | Ja |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.