Conduit Connection Kit for PI Cables
Anslutningssats för skyddsslang PI-kablar
nVent RAYCHEM CCON20-100-PI är ett sortiment med anslutningskit för att avsluta hela sortimentet av nVent RAYCHEM XPI-polymerisolerade serie värmekablar och kalla ledningar i en kopplingsdosa. Materialet ger en tillförlitlig anslutning till skyddsslang och kopplingsdosan. I händelse att skyddsslangen är skadad förblir IP66-tätningen intakt.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Slangsystem med snabb och tillförlitlig anslutning som ger en IP66-tätning till kopplingsdosan, godkänd för Ex-klassade områden
- Ingen korrosion eller vassa kanter vid deformation
- IP66-tätningen förblir intakt även om slangen är skadad
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Områdes-klassificering | Ex |
Kapslingsklass | IP66 |
Gängstorlek | M20 x 1,5 |
Omgivnings-temperatur | −55 till 40 °C |
Omgivnings-temperatur | −67 till 104 °F |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.