Clip Band for PI Cables
Fästband för PI-kablar
nVent RAYCHEM HWA-PI-FIX-SS-serien är klämmor i rostfritt stål för att fästa polymerisolerade (PI) värmekablar till rör, 10 m per rulle, 2 storlekar: för diametrar upp till 5 mm, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M; för diametrar upp till 8 mm, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Särskilt lämpad för installation av flera polymerisolerade kablar på ett rör med ett jämnt mellanrum (t.ex. trefassystem)
- Finns i 2 storlekar för runda värmekablar upp till 8 mm diameter
- Rostfritt stål 316 för hög korrosionsbeständighet
Specifikationer
Längd | 10 m |
Längd | 32,8 ft |
Material | AISI 316 |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.