BTV Self-Regulating Heating Cable
BTV självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM BTV självbegränsande värmekabel ger frostskydd och varmhållning av process, upp till 65 °C på rör/kärl utan ångrensning. De klarar intermittent exponering upp till 85 °C och är godkända för Ex-klassade områden. Den yttre manteln av polyolefin (-CR) är lämplig för milda oorganiska lösningar. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Förenklad design i Ex-klassade områden: ovillkorlig T6-klassificering
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström av/på | 65 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 85 °C |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström av/på | 150 °F |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 185 °F |
Matningsspänning | 200 – 277 V |
Typ av jordning | Fläta |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Certifiering
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.