Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000884

BSA självbegränsande värmekabel

RAYCHEM BSA självbegränsande värmekablar är en idealisk lösning för frostskydd av rörledningar och kärl samt för varmhållning inom ej Ex-klassade utrymmen utan behov av ångrensning. De varmhåller processtemperaturer upp till 65 °C och tål intermittent exponeringtemperatur upp till 85 °C. BSA-värmekabel använder samma kärna och polyolefin-innermantel som BTV. Skärmen består av en aluminiumfolie och jordtråd som ger 100 % spänningsskydd. Yttermanteln av polyolefin är lämplig för milda oorganiska kemikalier som ger utmärkt skydd.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Matningsspänning 0 – 230 V
Typ av jordning Folie och jordtråd
Ledarmaterial Nickelpläterad koppar
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad
Yttermantelns material Polyolefin
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink