BSA självbegränsande värmekabel
RAYCHEM BSA självbegränsande värmekablar är en idealisk lösning för frostskydd av rörledningar och kärl samt för varmhållning inom ej Ex-klassade utrymmen utan behov av ångrensning. De varmhåller processtemperaturer upp till 65 °C och tål intermittent exponeringtemperatur upp till 85 °C. BSA-värmekabel använder samma kärna och polyolefin-innermantel som BTV. Skärmen består av en aluminiumfolie och jordtråd som ger 100 % spänningsskydd. Yttermanteln av polyolefin är lämplig för milda oorganiska kemikalier som ger utmärkt skydd.