ACS-30 Power Control and Distribution Panel
ACS-30 Kontroll och distributionspanel
nVent RAYCHEM ACS-30 reglerings- och övervakningssystem ger centraliserad reglering och övervakning för flera applikationer och består av en central operatörspanel (UIT), upp till 52 matning- och regleringsmoduler (PCMs) som distribueras genom hela byggnaden, modul för temperaturinsamling(RMM2) och ProtoNode multi-protokoll ingång. Tillämpningar inkluderar kommersiellt frostskydd, is- och snösmältning på markytor, frostskydd av hängrännor och stuprör samt flödes- och temperaturunderhåll. Alla värmekabelkretsar regleras och övervakas från UIT med statusuppdateringar för upp till 260 kretsar.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Energibesparingar: 24/7 reglerings- och schemaläggningsreglage, reglering mot omgivningstemperatur (PASC), varmhållning av tappvarmvatten med ekonomifördröjning och övervakning av rörtemperatur, energiövervakning av individuella kretsar som visar både realtids- och kumulativt kWh, systembyte via multisensorregleringsenheter för omgivningstemperatur och yttemperatur samt fuktgivare
- Inbyggd säkerhet: integrerat kretsskydd, automatisk självtestfunktion för att säkerställa att alla kretsar är funktionella, larm för att indikera förlust av effekt/jordfel/höga eller låga temperaturer, lokala och externa larm.
- Flera kommunikationer: Fastighetsautomation (BMS), ModBus RTU-protokoll, ProtOnode förprogrammerade ingångar för flera protokoll för översättning i Bacnet- och MetAsys N2-system
- Distribuerad reglering: paneler placerade i byggnaden undviker dyr ledningsdragning för eldistribution
- Expanderbar: för att uppfylla kraven på byggnadsändring eller nya systeminstallationer i en byggnad
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års förlängd produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Larmrelä | 1 x 3 A vid 277 VAC |
Nominell spänning | 230 V; 400 V |
Kapslingsklass | IP54 |
Jordfelsskydd | Ja |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.