We Connect and Protect

nVent RAYCHEM HTV Värmekabel får UL certifiering för prestanda
Underwriters’ Laboratories (UL) verifierade nyligen prestandan för nVent RAYCHEM HTV självbegränsande värmekabel. För att den bevara 100 % uteffekt efter 18 månaders intensiv, kontinuerlig testning i maximal arbetstemperatur på 205 °C.
Detta är första gången som det internationella certifieringsorganet UL har verifierat en värmekabels prestanda över en längre period.

nVent RAYCHEM SBS-färdigbyggda frostskyddspaneler
Den uppdaterade Elexant 450c-styrenheten är en standardkomponent för det nya sortimentet med nVent RAYCHEM SBS-färdigbyggda frostskyddspaneler. Sortimentet av förtillverkade standardpaneler och anpassningsbara paneler är utformat för att erbjuda allt som fastighetsförvaltare behöver för att skydda fastigheter från frostskada. Allt i ett paket som är lätt att installera.

Lär känna nVent RAYCHEM TracerLynx
TracerLynx kortar ned projekttiden och ger full kontroll genom att samla in varje element som krävs för att designa ett fullständigt varmhållningssystem i ett system. Systemet inkluderar klientinformation, designdata och leveranser. Hela projektet kan hanteras sömlöst av flera användare oavsett var de sitter i världen.
nVent RAYCHEM termostaterna finns nu även med larm till överordnat system.
nVent RAYCHEM ETS-05 termostat för värmekabel finns nu tillgänglig med larmanslutning. Detta senaste tillskott till nVent RAYCHEM ETS-05 termostater erbjuder en kostnadseffektiv lokal temperaturreglering för värmekabel med central övervakning. De tillgodoser den växande efterfrågan på uppkopplande anläggningar inom industrin.
nVent RAYCHEM virtuella värld
Upptäck nVent RAYCHEMs lösningar inom industri, kommersiella fastigheter och privatbostäder. Vår virtuella värld erbjuder en översikt av nVent RAYCHEMs applikationer och förklarar hur dessa system fungerar.

Featured RAYCHEM News
Aug11
nVent and MAPEI Introduce Mapeheat Electrical Underfloor Heating Products in the UKLONDON–11 August 2022 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), a global leader in electrical connection and protection solutions, today announced an extension of its alliance with MAPEI, one of the world’s leading manufacturers of chemical products for the building industry. The collaboration between nVent and MAPEI combines the premium electric underfloor heating technologies offered under the ...