Flexibla ledare, strömblock och plintar, jordflätor och andra lösningar för lågspännings energidistribution för sol, vind, väte.
Vind-, sol-, väte- och andra typer av alternativ energiinfrastruktur kräver pålitliga elsystemanslutningar för att säkerställa säker och effektiv drift.
Lågspänningslösningar för energidistribution från nVent ERIFLEX ger producenter av förnybar kraft förtroende för en stark elektrisk koppling mellan kablar och komponenter i vindkraftverk, solomvandlingsutrustning, vätgaselektrolysstation och andra platser där utrustning och anläggningars prestanda är av största vikt.
Inklusive flexibla ledare, ström- och distributionsblock, isolatorer, jordflätor och kabelhylsor, erbjuder vi ett antal sätt att konstruera korrekta elektriska system som kommer att hålla under hela din förnybara energianläggnings livslängd. Våra produkter är kända för kvalitet och konsistens som håller i årtionden, även där förhållandena är en ständig utmaning.
nVent elektriskt skydd för solenergi
Ladda ner solcellsbroschyren från nVent inklusive jordning och bindning, elanslutningar, överspännings- och åskskydd och fästlösningar för förnybar elproduktion.
INTERAKTIVT VERKTYG FÖR SOLENERGI
Klicka på bilden nedan och sedan på varje område för att lära dig mer om nVents solenergilösningar.
INTERAKTIVT VERKTYG FÖR VIND
Klicka på bilden nedan och sedan på varje område för att lära dig mer om nVents vindlösningar.
Elektriska anslutningslösningar för solenergiinfrastruktur
Fotovoltaisk (PV) matris
Fotovoltaisk (PV) matris på taket
Kombinationslåda
Växelriktare
distributionslösningar från nVent ERIFLEX
Flexibla ledare
I applikationer som växelriktarlådor för solenergi är den flexibla kopparskena ett effektivt alternativ till kablar och öglor, vilket hjälper till att förbättra effekttätheten samtidigt som det skapar utrymmes- och viktbesparingar. Genom att eliminera behovet av kompressionsklackar minskar Flexibar från nVent ERIFLEX antalet strömanslutningar som behövs. Effekttätheten kan utökas till ännu högre nivåer genom att använda skräddarsydda (MTO) Flexibar- eller MTO-flätor som kan konfigureras efter dina specifikationer.
Energi- och distributionsblock
Distributionsblock från nVent ERIFLEX är kostnadseffektiva, levereras med vanliga fingersäkra block och fästs enkelt på DIN-skenor eller monteras på paneler med skruvar. Dessutom ger våra lättanvända strömblock en högkvalitativ anslutning mellan två elektriska kretsar.
Isolerade flätade shuntar (IBSB)
Flätade ledare gjorda med isolerad koppartråd erbjuder en extra flexibel kraftanslutning i vindkraftverk och solceller (PV) elektriska system. nVent ERIFLEX isolerade flätade shuntar är ett kostnadseffektivt alternativ till elkabel och eliminerar behovet av öglor eller mellananslutningsanordningar. nVent IBSB Advanced är en lösning som är färdig att använda.
DIN-profiler
DIN-profiler möjliggör snabb montering av ramverk för att förenkla arbeten och spara tid för entreprenörer. Våra DIN-skenprofiler har bikromatiserat galvaniserat stål för att erbjuda hög mekanisk beständighet och korrosionsbeständighet.
Mer för alternativ energi
nVent ERIFLEX ger dig också alternativ för skenklämmor och -stöd, kablar, isolatorer och andra elektriska systemkomponenter för förnybar energi där tillförlitlig lågspännings energidistribution är avgörande.
Våra produkter är unikt placerade och tillhandahåller de elektriska systemanslutningarna och energidistributionskomponenterna för sol-, vind-, vattenkrafts- och annan alternativ energiinfrastruktur över hela världen. Som en global organisation har nVent erfarenhet av regionala koder, standarder och praxis, inklusive OEM-specifikationer för sol- och vindinstallationer.
Vi täcker dina behov med:
Lösningar för solcellsenergisystem, inklusive moduler, kombinator/växelriktarboxar, övervakningsenheter utanför nätet, batterier och laddningsregulatorer.
Komponenter för att göra starka elektriska kopplingar i vindkraftverksblad, gondoler och torn.
Ett globalt logistiknätverk för att stödja dig oavsett var du är verksam.
Anpassade tekniska lösningar för ditt nästa projekt för förnybar energi.
Förnybara resurser
REKLAMBLAD OM SOLENERGI
Lär dig mer om hur flera nVent-produkter fungerar tillsammans i solenergiapplikationer genom att ladda ner vårt flygblad.
NVENT REKLAMBLAD OM SOLENERGI
Se hur nVent ERICO-, ERIFLEX- och HOFFMAN-produkter fungerar tillsammans i en panel för solenergi, energi och andra applikationer.