nVent ERIFLEX är nästa generation för räls
nVent ERIFLEX ger innovativa och anpassade produkterbjudanden med tydliga fördelar jämfört med traditionell kraftkabel för moderna järnvägar. Läs om hur du kan övervinna hinder med nVent ERIFLEX:s egenutvecklade urval av moderniserade rälslösningar.
Rälslösningar
Traditionell strömkablar är skrymmande, begränsade i räckvidd, svåra att böja och är inte lämpade för trånga eller små utrymmen. Nästa generation av inbyggda kraftomvandlingssystem kräver en bättre lösning – låt inte begränsningarna hos traditionell kabeltråd få ditt nästa järnvägsprojekt att spåra ur.
NVENT ERIFLEX AVANCERAD TEKNIK GER:
Flexibilitet
nVent ERIFLEX Flexibar avancerad flexibel skena är extremt flexibel och det möjligt med anslutningar i trånga utrymmen. Flexibar avancerad kan böjas och formas för alla storlekar, vilket gör den idealisk för unika rälsapplikationer.
Utrymmesbesparingar
nVent ERIFLEX Flexibar avancerad flexibel skena har en låg profil och är extremt kompakt. Specifikt upptar nVent ERIFLEX Flexibar avancerad 25 % mindre volym och väger 30 % mindre än traditionell kabeltråd.
Förstklassig prestanda
nVent ERIFLEX produkter har en förstklassig prestanda jämfört med konventionell kabeltråd. Flexibar avancerad kan med sin större kapacitet ersätta flera dragningar av konventionell kabeltråd.
Säkerhet och överensstämmelse
nVent ERIFLEX erbjuder en rad Advanced Technology-lösningar, som består av produkter med materialsammansättningar som avger låg rök, är halogenfria, brandsäkra och kan arbeta vid höga temperaturer, vilket är kritiska egenskaper för elektriska systemkomponenter på järnväg. Båda Flexibar avancerad flexibel skena and IBS avancerad isolerad flätad ledare överensstämmande with EN-45545-2.
Produkter
Som ledare inom industrin för elektriska strömledare har nVent ERIFLEX arbetat för att möta marknadens behov genom att utveckla en unik och säkrare lösning för termoplastiska elastomerer (TPE). Efter omfattande forskning etablerar nVent ERIFLEX Advanced Technology en ny guldstandard som kombinerar unika egenskaper: låg rök, halogenfria, brandsäkra (LSHFFR) och höga temperaturegenskaper utan att kompromissa med flexibiliteten i vårt sortiment av strömledare.
Dessutom erbjuder våra stöd för samlingsskenor, distributions- och strömblock samt isolatorer samma avancerade teknologis unika säkerhetsfunktioner. Se hur våra nVent ERIFLEX-produkter kan lösa även de mest komplexa problemen idag.
Behöver du skräddarsydda lösningar?
Strömanslutningslösningar tillverkade-på-beställning (MTO) från nVent ERIFLEX erbjuder skalbar anpassning och snabb leverans. Vårt MTO-program gör det möjligt för kunder att välja en unik längd, bredd, tjocklek och hålmönster för att uppnå en sömlös anslutning för varje applikation.
Lär dig mer
Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX för räls?
Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.