Optimerad kraft och skydd för framtida transporter
Elektriska laddstationer och eldrivna transporter är ett mer tillförlitligt, effektivt och enkelt val än någonsin för både konsumenter och företag. Men att investera i e-mobilitet innebär att hitta produkter och lösningar som är skalbara, sparar utrymme och får dig igång snabbt. nVents produkt och tekniska expertis säkerställer att du har en tillförlitlig partner för varje steg i processen när du planerar att stödja e-mobilitetsapplikationer.
Lita på nVent för dina e-mobilitetsbehov, inklusive:
- Standard och anpassade produktlösningar
- Stöd för teknik och installation av prototyp
- Underhållsvägledning efter installation
nVent erbjuder lösningar för lågspänningsdistribution och överspänningsskydd. Läs mer om vårt fullständiga produkt- och tjänsteerbjudande.
Lita på experterna på nVent för att hjälpa dig att lösa dina mest grundläggande eller mest komplexa e-mobilitetsutmaningar. Läs mer om vår erfarenhet och hur vi kan hjälpa dig.
nVent genomför rigorösa tester för att säkerställa att våra produktlösningar uppfyller prestandastandarder. Ladda ned våra testresultat för att lära dig hur nVent ERIFLEX lösningar uppfyller ISO 6469-1-standarden.
E-mobilitet: Är du redo?
International Energy Agencys Global EV Outlook 2019 förutspår att det globala elbilsbeståndet kommer att nå cirka 135 miljoner fordon 2030, med en CAGR på 30 %. I Europa kommer andelen elbilar att nå 26 % år 2030. I USA förväntas aktierna stiga till 8 % av fordonsmarknaden år 2030.
nVents erfarenhet av e-mobilitet och energilagringsspecifikationer och krav positionerar oss för att lösa dina unika utmaningar. nVent ERIFLEX har ett brett utbud av lågspänningsprodukter för att säkerställa säker och effektiv energiöverföring och lagring. Kombinerat med nVent ERICOs produktmix och expertis inom jordning, bindning och överspänningsskydd, kan du vara säker på att dina elbilars laddstationer och försörjningsinfrastruktur är redo att möta alla behov av strömleverans och skydd.
Våra anbud
Specificera rätt produkter
nVent ERICO och ERIFLEX expertteam av ingenjörer kan hjälpa till att matcha produkterna till dina kritiska driftbehov.
- Möjliggöra att överföra 63 till 6000 A
- Nominell Spänning UL/IEC 1000 VAC/1500 VDC
- Överensstämmer med primära internationella standarder: UL, IEC, CSA, EAC
- Senaste generationen av isoleringsmaterial (halogenfritt, låg rök, brandsäkert) som heter nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Hög temperaturresistens, upp till 115 °C
- Internationell efterlevnad prestanda och certifiering: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installera med förtroende
Vår support slutar inte efter att produkter är valda. Genom att installera på rätt sätt kan du spara utrymme, tid och pengar.
Pågående utbildning
Vi håller koll på trender, installationskrav, koder och standarder. Hitta det stöd du behöver för att underhålla dina elbilar och förtroende för att snabbt anpassa dig.
Produkter
Broschyrer och nedladdningar
Lösningar för att optimera konstruktionen av anslutningar för elkraft, jordning och bindningsanslutningar
Lösningar för hantering och transformation av flexibla skenor och kopparskenor
Ekonomisk lösning med ett litet fotavtryck
Komplett utbud av högkvalitativa, tillförlitliga, certifierade produkter