Flexibla ledare, ström- och distributionsblock, isolatorer och andra lågspänningslösningar för IT-anläggningar.
I takt med att världen blir mer elektrisk måste datacenter skala upp sin verksamhet för att stödja efterfrågan på tillförlitliga internet- och molntjänster. När människor vill använda internet för att ta reda på nyheter, surfa på sociala medier eller handla varor och tjänster förväntar de sig att de webbplatser de besöker och appar de använder ska vara funktionella. Datacenter tillhandahåller den funktionen, så de måste vara i drift hela tiden.
Den enorma mängden strömledare och elektriska komponenter i ett typiskt datacenter kräver anslutningsprodukter med god renommé för säkerhet och pålitlighet. Vi är en fullserviceleverantör som kan hjälpa dig att förstå allt som behövs för tillförlitlig kraftdistribution för datacenter, som matchar dina specifika krav på låg rök, halogenfri och brandsäker lösning.
Med nVent ERIFLEX kopplas din värdefulla datacenterinfrastruktur och IT-tillgångar till experter som vet hur man minskar risker och potentiella hotspots i dina elsystem.
nVent ERIFLEX lösningar
Flexibel skena
Flexibel kopparskena kan böjas för att skapa kortare, mer kompakta elsystemanslutningar mellan utrustning för datacenterkraftdistribution, skåp och bussbanor. Många av våra kunder tycker att flexibla sken- och skenstöd är att föredra framför stora kablar och stela skenor i datacenter.
Se hur vi sätter en ny standard för isolering av flexibla skenor som heter nVent ERIFLEX Flexibar avancerad. Jämfört med standard PVC-isolering genererar Flexibar avancerad inte frätande gaser och ger en relativt låg rökopacitet enligt ISO 5659-2, IEC 61304-2 och UL 22885. Detta innebär större säkerhet för individer och mindre skador på din IT-anläggnings elektriska utrustning.
Flexibar avancerad är också halogenfri enligt IEC 60754-1, IEC 62821-1 och UL 2885, och är kompatibel med UL 94 V-0 brandsäkerhetstestning och Glow Wire Test @960° (IEC 60695-2), vilket gör den är idealisk för användning i slutna utrymmen som datacenter.
Energi- och distributionsblock
nVent erbjuder ett brett urval kompakta, halogenfria distributionsblock med en, två och fyra poler samt ett komplett sortiment produkter för monteringshjälp för enkel fastsättning vid DIN-skenor eller plåtark. Hitta också ett brett urval av strömblock för anslutning mellan primära och sekundära strömställen eller huvudingångar och utgångar, förutom strömterminaler som möjliggör enkla anslutningar som kan inspekteras visuellt.
Lågspänningsisolatorer
Hitta lågspänningsisolatorer i flera tillgängliga storlekar. Dessa kostnadseffektiva isolatorer erbjuder stor stabilitet för elektriska och mekaniska parametrar och hög motståndskraft mot läckström i data- och IT-anläggningar.
Mer för datacenter
Det finns ännu fler alternativ från nVent ERIFLEX, inklusive anslutningsskenor, flätade jordar, kabelhylsor, DIN-profiler och andra elektriska systemkomponenter för tillämpningar vid lågspänningsdistribution.
En säker och effektiv design av ditt datacenter eller din IT-anläggnings elsystem är viktig. Vi kan hjälpa dig att förenkla energidistribitionsanslutningar i skåp och bussar med standard- eller skräddarsydda lösningar som sparar utrymme i elskåp och kostar mindre att designa och implementera.
Kunder vänder sig även till nVent ERIFLEX för:
- IEC/UL-certifiering för de flesta elektriska systemkomponenter
- Kunnig designhjälp med de tuffaste utmaningarna
- Lokal försäljning och support
Ta reda på mer
Vårt team är redo att hjälpa till med ditt nästa projekt. Fråga våra experter angående elektriska anslutningar om du har frågor.