Vi konstruerar säkra, tillförlitliga kvalitetslösningar för att tillgodose dina behov av överspänningsskydd
Även med det bästa jordnings- och bindningssystem kan elektriska transienta händelser och störningar orsaka förlust av elektrisk utrustning och öka stilleståndstiden. Ett samordnat överspänningsskyddssystem är avgörande för att säkerställa skydd under en större elektrisk händelse och förlänga utrustningens livslängd genom att minska påverkan av övergående händelser med låg magnitud.
För både byggnadskraft och lågspänningstillämpningar har nVent ERICO produkterna och expertis för ett omfattande överspänningsskydd på kraft- och kommunikationsledningar orsakade av blixtnedslag, byggnadssystem och andra kopplingshändelser. Vårt engagemang i branschen går före skapandet av de ursprungliga IEC- och UL-standarderna för lågspänningsöverspänningsskydd, och vi har varit aktiva i alla större världsomspännande standardkommittéer för överspänningsskydd (SPD) och industriorgan, inklusive IEEE, IEC och UL.
Varför det är viktigt med koordinerat överspänningsskydd
Blixtnedslag är källan till några av de största transienta händelserna som en anläggning kommer att uppleva, men det största antalet skadliga händelser orsakas av transienter i kraftomkoppling. Avstängning av induktiva belastningar, såsom motorer, luftkonditioneringsanläggningar, hushållsapparater och till och med en kontorskopieringsmaskin, kan orsaka en transient på många tusen volt.
Att ha ett samordnat överspänningsskyddssystem för att skydda växelströmsmatare och data- och kommunikationssystem är absolut nödvändigt för att säkerställa ett tillförlitligt skydd av strukturer, industriell och kommersiell verksamhet och personal i händelse av elektriska störningar.
Lösningar
Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO
We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.
Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.
Produkter
Experter sedan 1903
I mer än ett sekel har nVent ERICO varit en ledande expert på lösningar för elektriska skydd, föregångare för standarder i hela branschen. Med verksamhet i 30+ länder utformade för lokaliserade lösningar över hela världen fokuserar vi på att stödja branschen genom:
Standarduppfyllande
Produktutveckling
Utbildning och bästa praxis
Designhjälp samt specificering
Tekniktjänster
Teknisk support
Med mer än 100 års branscherfarenhet, inklusive forskning, testning och produkttillverkning, använder nVent ERICO ett konstruerat tillvägagångssätt när de arbetar med kunder på applikationer för åskskydd, allt från små installationer till nyckelfärdiga projekt som kostar flera miljarder dollar var som helst i världen. Vårt team av designer och tekniker är här för att hjälpa dig att bygga ett tillförlitligt, omfattande elektriskt jordningssystem.
Vi tar ett förhållningssätt till åskskydd som hjälper kunder att hitta rätt lösning för sina behov. Vårt team av skickliga ingenjörer erbjuder global teknisk support och flera av våra nVent ERICO-anställda sitter i koder och standardkommittéer som hjälper till att forma industrikrav.
Lär dig mer
Läs mer om nVent ERICOs sexpunktsplan för skydd och hela vår produktfamilj.
Ladda ned vår katalog för överspänningsskyddslösningar. Hitta och välj det du behöver från vårt kompletta utbud av produkter och tillbehör.
Redo att komma igång?
Har du ett projekt som behöver överspänningsskydd?
Kontakta och låt oss få veta hur vi kan assistera med vår överspänningsskyddslösningar, specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.