Ett tekniskt avancerat system för åskskydd
nVent ERICO System 3000 har utvecklats från år av forskning. Tidigare versioner av System 3000 utgjorde en byggsten för de senaste framstegen genom omfattande fältstudier, ledande högspänningstester inomhus, utomhus och forskningsstöd för datormodellering. Denna omfattande forskning har resulterat i några av de mest uppdaterade publicerade tekniska artiklarna och tidskrifterna. De unika egenskaperna hos detta system gör det möjligt att uppnå tillförlitlig blixtfångning och kontroll.
Behöver du hjälp med en design?
Berätta om ditt projekt eller design! Låt våra engagerade team av ingenjörer och designers runt om i världen ge stöd för ditt åskskyddsprojekt.
nVent ERICO System 3000 komponenter
1) nVent ERICO Dynasphere ventilationsterminal
nVent ERICO Dynasphere ventilationsterminal erbjuder en föredragen punkt för blixturladdningar som annars skulle kunna slå ner och skada en oskyddad konstruktion och/eller dess innehåll. Den primära funktionen för en ventilationsterminal eller ventilationsavslut är att fånga upp blixtnedslaget vid en föredragen punkt så att urladdningsströmmen kan styras via nedledaren/nedledarna till jordningssystemet.
2) nVent ERICO Ericore ledare
ERICO ERICORE ledare erbjuder en isolerad lågimpedansväg från ventilationsterminalen till jordningssystemet så att blixtströmmen kan ledas till marken utan utveckling av alltför stora spänningar. Denna kabel består av noga utvalda dielektriska material som skapar en kapacitiv balans och hjälper till att säkerställa isoleringsintegriteten vid högimpulstillstånd.
3) Fribärande och stagade monteringsmaster
Monteringsmaster tillgängliga för fribärande eller förskjutna installationer på konstruktioner.
4) nVent ERICO blixthändelseräknare
Övervaka ett system 3000 installation med en räknare för blixthändelser. Den registrerar kvantitet, timme och datum för blixtnedslag för avläsning vid inspektion.
5) Jordningssystem
Jordningssystemet måste ha en låg impedans att sprida energin från blixtnedslag. Eftersom blixturladdningen består av högfrekventa komponenter är vi särskilt angelägna om den frekvensberoende elektriska parametern för ett jordningssystem – impedans – samt lågresistansjordning.
Insamlingsvolymmetoden för placering av ventilationsterminal
Luftterminaler, eller åskledare, kan placeras på en struktur enligt olika modeller som för närvarande används inom åskskyddsområdet. Den vanligaste är Rolling Sphere Method (RSM), som är baserad på den enkla elektriska geometriska modellen (EGM), för slagavstånd. Däremot bestämmer CVM den idealiska placeringen av ett åskskyddssystem med hjälp av Erikssons modell för attraktiv radie (Ra), som använder blixtström för att beräkna skyddsradien som tillhandahålls av ett åskskyddssystem. CVM tar hänsyn till byggnadens egenskaper, utvärderar de fysiska kriterierna för luftnedbrytning och den elektriska fältförstärkningen som skapas av olika punkter på en struktur. Den använder sedan denna information för att tillhandahålla det optimala åskskyddssystemet för den specifika strukturen. Resultatet är den mest effektiva placeringen av ventilationsterminal för en vald avlyssningseffektivitetsnivå.
Idealisk for:
- Komplex arkitektur som inte tillåter tillämpning av en standardinstallationsmetod
- Skydd av delstationer in överensstämmelse with IEEE 998
- Tillämpningar utan en konventionell installationsmetod specificerad och en utökad lösning är fördelaktigt
Lär dig mer
System 3000 består av den egenutvecklade nVent ERICO Dynasphere som fångar blixtnedslag, nVent ERICO Ericore nedledaren som säkert överför ett direkt anslag till jordningssystemet samtidigt som den skyddar den kritiska utrustningen och fiberoptiken samtidigt som den förhindrar en gnista över, och ett robust jordningssystem inklusive nVent ERICO Cadweld-anslutningar.
System 3000 stöds av en aldrig tidigare skådad fältvalideringsstudie som bekräftar effektivitetsnivåerna för avlyssning av ett CVM-baserat blixtsystem.
Berätta för oss om ditt projekt!
Berätta om ditt projekt eller design! Låt våra engagerade team av ingenjörer och designers runt om i världen ge stöd för ditt åskskyddsprojekt.