Konventionellt åskskyddssystem
nVent ERICO System 2000 är en konstruerad serie av ventilationsterminal, nedledare, kopplingar och jordningssystem i enlighet med europeiska IEC 62305 och USA UL 96, NFPA 780 standarder och många andra globala standarder. Tredjepartsinspektioner och certifieringar finns tillgängliga för dessa typer av åskskyddssystem.
På nVent erbjuder vi innovativa och effektiva produkter tillsammans med teknisk expertis och högkvalitativ teknisk support. nVents kvalitetssäkringsprogram hjälper till att säkerställa att nödvändiga rutiner för varje steg i verksamheten ger det bästa möjliga systemet för kunderna. nVent upprätthåller också en omfattande global kunskapspool för att möta de utmanande kraven från ständigt föränderliga regionala och industritillämpningar.
Behöver du hjälp med en design?
Berätta om ditt projekt eller design! Låt våra engagerade team av ingenjörer och designers runt om i världen ge stöd för ditt åskskyddsprojekt.
nVent ERICO System 2000 komponenter
1) Ventilationsterminal, baser och adaptrar
Luftterminaler, även kända som avstängningsanordningar, erbjuds i en rad olika basmaterial och ytplätering. Ett komplett utbud av kodkompatibla terminaler, baser och adaptrar erbjuds samt kopparbundna stålkomponenter för speciella applikationer. Specialkomponenter är tillgängliga för extra kraftiga staplade applikationer.
2) Ledare
Åskskyddsledare är utformade för att hantera de kortvariga, kraftiga elektriska strömmar som orsakas av ett blixtnedslag. nVent ERICO-ledare erbjuds med trådar av aluminium, koppar och förtennad koppar i koncentrisk, ropelay och slät väv. De är designade utifrån materialsammansättning och dimensionskrav definierade i globala standarder. Isolerad ledare för isolerade åskskyddssystems är också tillgängliga.
3) Anslutningsdon och tillbehör
Tillbehör för stansade, gjutna och bearbetade kopplingar finns tillgängliga i en mängd olika material, bimetall- och ytfinishalternativ. Montera, dra, anslut, stöd och fäst alla åskskyddssystem som krävs av globala standarder.
4) Jordningssystem
nVent är en världsomspännande ledare som tillhandahåller jordningstillbehör som hjälper till att säkerställa avledning av energi. Märket nVent ERICO för jordningstillbehör är tillverkade av högkvalitativa material som erbjuder överlägsen korrosionsbeständighet och långvarig prestanda. De är enkla att installera med innovativa och tidsbesparande funktioner för att tillgodose en mängd olika kundbehov
Den rullande sfärmetoden för placering av ventilationsterminal
Placering av ventilationsterminal är en kritisk del av konstruktionsprocessen för åskskydd. Sedan 1750-talet har de mest populära metoderna för åskskydd involverat vassa vertikala stavar (Franklin), horisontella och vertikala ledare (Faradays bur eller nät) eller en kombination av båda. Endast om luftterminaler placeras optimalt på strukturen är det möjligt att uppnå ett effektivt och tillförlitligt åskskyddssystem. Historiskt har ett antal metoder använts, av vilka några fortfarande är vanliga, såsom skyddskon (skyddsvinkel), nät och RSM.
Idealisk for:
- Design för enkel arkitektur
- Överensstämmelse med globala standarder vid användning av RSM
- Tredje parts inspektion
Lär dig mer
Lär dig mer om nVent ERICO System 2000-serien av ventilationsterminal, nedledare och kopplingar.
Berätta för oss om ditt projekt!
Berätta om ditt projekt eller design! Låt våra engagerade team av ingenjörer och designers runt om i världen ge stöd för ditt åskskyddsprojekt.