Åskskyddssystem för tidig strömningsemission (ESE)
Under åskväder när den nedåtgående blixten närmar sig marknivån kan en uppåtgående ledare skapas av vilken yta som helst. nVent ERICO Interceptor ESE i-Series genererar kontrollerade magnitud- och frekvenspulser vid spetsen av terminalen under höga statiska fält före en blixturladdning. Detta gör det möjligt att skapa en uppåtriktad ledare från terminalen som sprids ut mot den nedåtriktade ledaren som kommer från åskmolnet. Dessa tidiga streamer ventilationsterminaler (ESEAT) uppfyller 2011 års upplaga av NFC 17-102. Designkraven, skyddsnivåberäkningarna och skyddsradierna är hämtade från denna standard och liknande ESE-standarder. Tack vare den interna styrkretsen möjliggör Interceptor ESE i-serien tidig lansering av en uppåtgående ledare jämfört med andra passiva komponenter.
Interceptor ESE i-serien har testats omfattande på ett oberoende högspänningslaboratorium i enlighet med 2011 års reviderade krav i franska NFC 17-102. Provningen, så som den är definierad i standarden, utformades för att simulera naturligt förekommande tillstånd och göra det möjligt att jämföra prestationen hos olika typer av blixtskyddssystem.
Behöver du hjälp med en design?
Berätta om ditt projekt eller design! Låt våra engagerade team av ingenjörer och designers runt om i världen ge stöd för ditt åskskyddsprojekt.
nVent ERICO System 1000 komponenter
1) nVent ERICO Interceptor ESE i-serieterminaler
Utformad och testad enligt NF C 17-102 och liknande standarder. Dessa ESE-terminaler finns i tre modeller för att passa specifika platskrav. Lämplig för användning med en mängd olika nedledarsystem inklusive tejp, tvinnad ledare och nVent ERICO Ericore-ledare.
2) Fribärande och stagade monteringsmaster
Monteringsmaster tillgängliga för fribärande eller förskjutna installationer på konstruktioner.
3) Konventionella och isolerade ledare
Åskskyddsledare är designade för att hantera de högströms, kortvariga elektriska strömflödena från ett blixtnedslag. nVent ERICO konventionella ledare finns i en mängd olika material och lindningar. nVent ERICO isolerad nedledare (ISOnV)-system är också tillgängligt för användning med System 1000-installationer.
4) nVent ERICO blixthändelseräknare
Övervaka ett system 3000 installation med en räknare för blixthändelser. Registrerar kvantitet, timme och datum för blixtnedslag för avläsning under inspektioner.
5) Jordningssystem
Jordningssystemet måste ha en låg impedans att sprida energin från blixtnedslag. Eftersom blixturladdningen består av högfrekventa komponenter är vi särskilt angelägna om den frekvensberoende elektriska parametern för ett jordningssystem – impedans – samt lågresistansjordning.
NFC 17-102 Designprinciper
Designen och installationen av terminalerna bör slutföras i enlighet med kraven i den franska standarden NFC 17-102. Utöver kraven på plintplacering kräver standarden minst två ledare till marken per terminal för icke-isolerade ledare. En nedledares tvärsnittsarea på ≥50 mm2 är angiven.
Enligt NFC 17-102:2011 är standardskyddsradien (Rp) för ESE i-serien kopplad till ΔT, skyddsnivåerna I, II, III eller IV (som beräknat i EN 62305-2) och höjden (h) av ESE i-serien ovanför strukturen eller egenskapen som ska skyddas (definierad av NFC 17-102 som minst 2 m).
Idealisk for:
- Överensstämmelse med NFC 17-102
- Lågt placerade, vidsträckta strukturer där konventionella metoder skulle vara för kostsamma
- Tillämpningar utan en konventionell installationsmetod specificerad och där en utökad lösning är fördelaktigt
Lär dig mer
Läs mer om nVent ERICO System 1000 och våra åskskyddsprodukter för tidig strömningsemission (ESE).
Berätta för oss om ditt projekt!
Berätta om ditt projekt eller design! Låt våra engagerade team av ingenjörer och designers runt om i världen ge stöd för ditt åskskyddsprojekt.