nVent ERICO erbjuder en familj av blixtbladreceptorer som del av ett fullständigt sortiment av överlägsna blixtskyddsprodukter för vindenergiindustrin. Receptorerna finns både som självständiga komponenter och som delar av fullständiga förtillverkade bladskyddsmontage. Bladreceptormontage erbjuder utbytbara skivor och överlägsen isolering av interna komponenter för att undvika oönskad ledningsinitiering. De patentsökta funktionerna hos receptormontaget tillhandahåller en utjämnande effekt på elektriska fält vilket eliminerar den potentiella flaminitieringspunkten. Installation av systemet ger en unik och innovativ lösning på ett problem som är vanligt i vindturbinindustrin.
Tillämpat filter: 1
Produkter | 5 resultat (5 artiklar)
Sidoreceptorplugg
Fullständigt inkapslad anslutning från ledaren till sidoreceptorskivan med ett specialtillverkat termoplastiskt material. Erbjuder utmärkt dielektrisk styrka och enkel montering.
Toppreceptorfäste
Fullständigt inkapslad anslutning från nedledaren till toppreceptorn. Har en isolerad standardanslutning med utmärkt dielektrisk styrka för en demonterbar toppreceptor.
Sidoreceptorsockel
Monteringsplatta för sidoreceptorplugg som byggs in i bladväggen under tillverkningsprocessen. Sockeln erbjuder ett konsekvent, skräddarsytt hål i bladet för receptorskivan.
Sidoreceptorskiva
En utbytbar fältblixtreceptor som är resistent mot miljöpåverkan.
Installationsverktyg för sidoreceptor
Specialutvecklat verktyg som gör installering av sidoreceptorpluggen på motsatt sida av bladet enkel och effektiv.