GEM jordförbättringsmaterial
Jordningsförbättrande material (GEM, Ground Enhancement Material) är ett överlägset ledande material som löser dina svåraste jordningsproblem. Det är det idealiska materialet för användning i områden med dålig ledningsförmåga, som till exempel stenig mark, bergstoppar och sandig jord. GEM ger en dramatisk minskning i uppmätt markresistans och impedans. Dessutom kan GEM minska storleken på jordningssystemet där konventionella metoder inte räcker till. Efter installation är GEM underhållsfritt, kräver ingen periodisk laddning eller närvaro av vatten för att behålla ledningsförmågan.
Tredjepartsprovning har utförts för att bekräfta att GEM överensstämmer med IEC® 62561-7. Denna standard föreslår en jämförelse för elektriska och korrosionsrelaterade prestanda för jordningsförbättrande material som inte har funnits i branschen tidigare.
nVent ERICO erbjuder beräkningsmjukvara för GEM som ger resistivitetsvärden för vanliga GEM-tillämpningar och som hjälpmedel för beräkning av hur många GEM som behövs för en installation. Den arbetar på fyra språk - engelska, spanska, franska och tyska - och utför beräkningar i brittiska (imperial) eller metriska enheter. GEM-räknaren finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på erico.com.
Funktioner
- Upprätthåller konstant resistans under systemets hela livslängd så snart det tagit i sin form
- Fungerar i alla markförhållanden även under torrperioder
- Kräver ingen periodisk laddning eller placering
- Kräver inte kontinuerlig närvaro av vatten för att upprätthålla sin ledningsförmåga
- Stelnar helt inom 3 dagar, härdas helt inom 28 dagar
- Löser inte upp sig, bryts ner eller läcker ut med tiden
- Icke-korrosiv
- Minskar risken för vandalism och stöld eftersom ledarna är svåra att ta loss från betongen
- Lättanvända 25 lb (11,3kg) kassar eller hinkar
- Endast en person behövs för installationen
- Ersätter IEC® 62561-7 som sätter riktmärket för korrosion, läckage, svavelinnehåll och andra miljöföreskrifter
- Uppfyller den amerikanska miljömyndighetens krav på toxicitet och läckage (the United States Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA test method 1311
- Kan installeras med dränering eller jordstavsfyllningmetoder
Specifikationer
Enhetsvikt | 11,36 kg |
Enhetsvikt | 25 lb |
Beräknad längd i fot av jordningsledare som täcks per GEM-säck | |||
Dikesbredd | Total tjocklek av GEM | ||
10,2 cm | 12,7 cm | 15,2 cm | |
10 cm | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m |
15,2 cm | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
20,3 cm | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |
25,4 cm | 0,4 m' | 0,3 m | 0,3 m |
30,5 cm | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m |
Föreslagna specifikationer | ||
Parameter | Rekommenderade värden | Mätmetod |
Standarduppfyllande | Fullständig överensstämmelse med IEC 62561–7 EPA-toxicitet Characteristic Leaching Procedure (TCLP), testmetod 1311 | |
Urlakning | Arsenik < 1,5 mg/l, Barium < 60 mg/l, kadmium < 0,15 mg/l, Krom < 3,0 mg/l, bly < 1,5 mg/l, Kvicksilver < 0,06 mg/L, Selen < 1,0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 |
Svavelinnehåll | < 2 % | ISO 14869-1 |
Resistivitet | < 2 Ω-cm för pulver < 20 Ω-cm för blandat och härdat material | Komprimerat pulver enligt ASTM G187-12 Blandat och härdat enligt ASTM D991-89 |
Korrosionsegenskaper | För kopparpläterade jordelektroder ska polarisationsresistansen vara > 8 Ω x m2 för aggressiva miljöer. För galvaniserade jordelektroder ska polarisationsresistansen vara > 7,6 Ω x m2 för aggressiva miljöer | IEC 62561-7, Sec 5,5, aggressiv miljö |
Böjhållfasthet (sträckgräns) | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 |
Tryckhållfasthet | 100-200 psi [690-1390 kPa] efter 672 timmars härdningstid | ASTM C109 |
Beräknat antal GEM-säckar för fyllning omkring jordningspett till en densitet av 63,5 kg/m³ (1 017 lb/ft³) | |||||||||||||
Håldiameter | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | |
Tum | Centimeter | 5 | 1,5 | 6 | 1,8 | 8 | 2,4 | 10 | 3 | 15 | 4,6 | 20 | 6,1 |
4 | 10,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 15,2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
8 | 20,3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
10 | 25,4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
12 | 30,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Broschyr
Katalog
Reklamblad
Installationsmanual/bruksanvisning
Säkerhetsdatablad
Teknisk handbok
Certifiering
Deklarationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.