Tillämpat filter: 1
Produkter | 11 resultat (73 artiklar)
Stans för krympkompressionsverktyg, Typ M2
Stansdynor används för att göra krympta kabelskoanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.
Krympkompressionsverktyg, Fotpump
Fotdrivet, hydrauliskt verktyg som används för att göra krympta kabelskoanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.
Stans för krympkompressionsverktyg, Typ M3
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.4""."
Krympkompressionsverktyg, Hydraulik,
Extra kraftig
Handhydrauliskt kompressionsverktyg används för extra kraftiga applikationer och ledarstorlekar upp till 800 kcmil tvinnad.
Krympkompressionsverktyg, Hydraulik
Handhydrauliskt kompressionsverktyg som ger en hög kraftnivå för användning på ledare upp till 600 kcmil tvinnad.
Stans för krympkompressionsverktyg, Typ M4
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.67""."
Krympkompressionsverktyg, Manuell
Handhållet pressverktyg med hexagonformgjutning för komprimering av ledarstorlekar upp till 600 kcmil tvinnad.
Stans för krympkompressionsverktyg, Typ ML
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.2""."
Krympkompressionsverktyg, Batteridriven
Batteridrivet, hydrauliskt verktyg som används för att göra krympta kabeljordningsklämanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.
Batteri för krympkompressionsverktyg
Högpresterande 18 volt DC litiumjonbatteri lämpligt för 3B- och MLB-krympningskompressionsverktyg.