nVent ERICO håller din järnväg och budget på spåret
nVent ERICO gör ett viktigt bidrag till rälssäkerhet och tillförlitlighet som en leverantör av lösningar som ansluter till och skyddar kritiska nätverkssystem och infrastruktur:
- Grundläggande för järnvägssignaler och kommunikation
- nVent ERICO lösningar bidrar till att undvika driftstopp för nätverk
- Skydda värdefull utrustning och tillgångar
- Skydda personal
nVent ERICO produkter är accepterade och används överallt av frakt- och transitnätverk jorden runt.
Rälslösningar
Anslutningar för kabel till räls
nVent ERICO är en ledande leverantör av lösningar för kabel-till-räls för signal-, kraft- samt jordnings- och bindningstillämpningar inom järnväg med över hundra års erfarenhet. nVent ERICO Cadweld Plus for Rail är de främsta lösningarna för exoterma svetsade anslutningar, med bindningssatser (inklusive formar, klämmor, ledare, svetsmaterial och elektroniskt tändsystem) för att göra alla typer av kabel-till-rälsanslutning. nVent ERICO tillhandahåller också en rad mekaniska anslutningslösningar och relaterade verktyg.
Överspänningsskyddsenheter för järnväg
nVent ERICO specialiserar sig på järnvägsöverspänningsskydd med lösningar för varje applikationsområde, inklusive utrustningseffekt, spårsignalsingångar och -utgångar samt datalednings- och kommunikationsutrustning. Vårt erbjudande omfattar ett brett utbud av överspänningsskyddsteknik, från standard- och hybriddesigner till patentskyddade lösningar inklusive många överspänningsskyddsanordningar (SPD) speciellt designade för järnväg. Dessa lösningar spelar en avgörande roll för att skydda järnvägssignalerings- och kommunikationsutrustning och tillgångar, skydda utrustningens kraft, spårsignalingångar och -utgångar, såväl som datalinje- och kommunikationsutrustning.
Direkt belysningsskydd
Varje järnväg utsätts för oundviklig exponering vid blixtnedslag som kan orsaka allvarliga skador på nätverksinfrastrukturen. nVent ERICO erbjuder ett heltäckande utbud av direkta åskskyddslösningar och lång erfarenhet av att utforma och implementera system för järnvägsinfrastruktur. Med en lösning baserad på alla typer av åskskyddsteknik (NF C 17-102, rullande sfär-metod och insamlingsvolymmetod), ger vi våra kunder möjlighet att implementera sitt föredragna system. Våra egna experter är också tillgängliga för att granska järnvägsfastigheter och designa LP-system för våra kunder med hjälp av den senaste mjukvaran.
Jordning och bindning
nVent ERICO tillhandahåller ett omfattande elektriskt skydd för järnvägsfastigheter som börjar från grunden. Vi erbjuder ett fullständigt utbud av jordnings- och bindningslösningar inklusive jordstavar, jordmattor och ringar, ledare, anslutningslösningar, jordförbättringsmaterial, m.m. Vi hjälper våra kunder upprätta effektiv jordning i världens tyngsta terräng. Dessa lösningar används i strategisk kombination med vårt bredare erbjudande som inkluderar direkt åskskydd och överspänningsskyddsenheter.
Järnvägsklämmor
ERICO RAILCLIPS omfattar många flexibla lösningar för ledningshantering, utformade för att öka livslängden för kablar längs spåret och minska de totala projektkostnaderna över tiden. Sortimentet omfattar en mängd clips och tillbehör för alla vanliga kabelförläggningar, minskar underhållet och ökar säkerheten längs spåret.
Distribution av lågspänning
nVent ERIFLEX hjälper till att förbättra elektriska system i rullande järnvägsmateriel och vägkantstransformatorstationer med innovativa lösningar för kraft- och jordanslutningsutmaningar. Dessa lösningar består av flexibla samlingsskenor, isolerade flätade ledare, jordningsflätor, distributionsblock och kraftterminaler. Vårt erbjudande inkluderar ett urval av låg rökEN-45545-2, noll halogenmaterial som uppfyller , en viktig brandsäkerhetsstandard för rullande järnvägsmateriel.
Rälsverktyg och underhållsutrustning
nVent ERICO erbjuder ett sortiment av utrustning och verktyg, tillgängligt som del av en bredare lösning, samt säljs separat.
Produkter
Tjänster
On-Site Audits and System Design Services
With industry leading expertise, nVent ERICO helps railways implement best practice protection systems at every stage. Oavsett om det är ett elektriskt problem som finns i nätverket, eller design av en åskskyddslösning för nybyggnation, står vi redo som en resurs för våra kunder och erbjuder revisioner på plats och systemdesign med fullständig service.
Serien för järnvägsutbildning
Se vår fullständiga katalog över gratis live-webinarhändelser som inkluderar utbildning inom användningen av nVent ERICO-produkter (såsom nVent ERICO Cadweld Plus for Rail), liksom kurser som erbjuder tekniska djupdykningar i elfel och hur nVent ERICO hjälper järnvägar att övervinna dessa utmaningar.
Electrical Engineering Lab
We invite our customers test, compare and validate components in our state-of-the-art nVent ERICO Electrical Engineering Lab located in Solon, OH, which houses one of the largest 100kA 10/350μs Impulse Generator in the United States. Läs mer om våra tjänster
Lär dig mer
Läs mer om den tillförlitliga anslutningen som är säker, snabb och enkel, från den världsomfattande ledaren inom exotermisk anslutningsteknik.
Vi har förbättrat järnvägssäkerhet och -tillförlitlighet i över ett sekel.
nVent ERICO erbjuder lösningar som ger kritiskt elektriskt skydd till järnvägsfastigheter och -tillgångar.
Redo att komma igång?
Har du ett projekt som är klart för planering?
Kontakta och låt oss få veta hur vi kan assistera med vår jordnings- och limningslösningar, specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.