Jordning, bindning och åsk- och överspänningsskydd för kommersiell och industriell byggteknik.
Kommersiellt och industriellt byggande kräver elektriska anslutnings- och skyddslösningar som med större tillförlitlighet arbetar för att hålla människor och egendom fria från skada. Att skydda allt från byggnader till torn till fabriker till lager blir enklare med beprövade lösningar från en ledare inom jordning, bindning och elanslutning som förstår dina unika projektkrav.
Vi byggde upp vårt rykte för säkerhet och konsekvens genom att lösa alla typer av överströmsutmaningar, från åskskydd på skyskrapor till jordat plåttak till att designa effektiva överspänningsskyddssystem för alla typer av kommersiella och industriella anläggningar.
Lita på nVent ERICO för produkter som är kompatibla med UL- och IEC-standarder som kan förbättra säkerheten för ditt nästkommande byggprojekt.
Applikationer
Vattenbehandlings-
anläggningar
Industriella anläggningar
Distributionscentra
Kommersiella byggnader
Jordning och bindning
Vi intar en systematisk inriktning för att minimera hot som orsakats av övergångar från basen och uppåt. Kommersiella byggnader och industristrukturer kan dra nytta av en samordnad elskyddsplan som fullt ut tar hänsyn till riskerna med strömstötar och blixtnedslag. Vi tar med oss byggnadsingenjörer och byggentreprenörer allt som behövs för att designa en effektiv lösning och expertis för att hjälpa dig i alla projektstadier.
Jordsamlingsskena
Ordentlig bindning är absolut nödvändigt för att skapa ett ekvipotentialplan mellan servicejord och utrustningen vid fel och tillfälliga förhållanden. Vi erbjuder jordsamlingsskena i standardstorlek och kan anpassa designen efter dina specifikationer.
Jordstav och jordkopplare
Från våra industriledande kopparbundna jordstavar till stavar av solid koppar, rostfritt stål eller galvaniserade stavar har vi en jordstavslösning som du kan lita på, inklusive jordkopplingar.
Jordningsanslutningar
Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar har utvecklats för att ge permanenta molekylära förbindningar som inte lossnar eller korroderar. Anslutningarna är designade för att bevara kopplingen för livslängden i din byggnad och är certifierade enligt IEEE 837.
Jordningslösningar för stöldskydd
Stöldskyddande kompositkablar är ledande och fungerar som kopparledare, men innehåller ett yttre stållager som är svårt att kapa. Dessa ledare är idealiska för exponerade elektriska jordledningar.
Åskskyddssystem
Våra ljusskyddsserier inkluderar olika alternativ för att förhindra kostsam skada på kommersiella och industriella byggnader.
- System 1000 införlivar tre luftterminalmodeller och tillbehör som är designade för att uppfylla kraven enligt den franska normen NF C 17-102 Standard.
- System 2000 är en konstruerad serie av ventilationsterminaler, nedledare, och anslutningar i enlighet med europeiska IEC 62305 och USA UL 96, NFPA 780 standarder.
- System 3000 är ett tekniskt avancerat belysningsskyddssystem som erbjuder effektivt luftterminalplacering i enlighet med Collection Volume Method (CVM).
Vi förstår byggnadsindustrins senaste krav. Om du behöver snabb teknisk rådgivning eller fullständig projekthjälp kan nVent ERICO hjälpa till med:
- Anpassad design av åskskyddsenheter för torn och höghus.
- Datorjordningslayouter och analys för att bygga betongfundament.
- Omfattande utbildning och konsulttjänster till tekniker och entreprenörer.
- Skräddarsydda program för att minska risker och förfina designen av elektriska skyddssystem.
- Lokal support på plats.
Överspänningsskydd
Modern industri förlitar sig i stor utsträckning på elektronisk automation för att öka produktiviteten, öka säkerheten och utnyttja ekonomiska fördelar. Kraftkretsar utsätts dock ofta för elektriska störningar från till- och frånslag av belastningar, elektriskt brus och även tillfälliga inducerade impulser. Eftersom de säkerhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av tillfälliga eller permanenta fel på industriell utrustning inte kan tolereras, bör skyddsanordningar installeras på kritiska strömkretsar. nVent ERICO erbjuder en komplett serie av skyddsanordningar mot överspänning som kan koordineras till en effektivt stegvis elektrisk skyddsplan.
nVent ERICO erbjuder skyddslösningar för strömfall i en samordnad inriktning där det första försvarssteget är installation av primära skyddsanordningar vid ingången till elnätet, följt av sekundärt skydd vid distributionsnätens paneler och även vid behov vid användningsstället för applikationer.
SES-sortiment
nVent ERICO:s produkter för spärrning av serviceåtkomst är avsedda att skydda känslig elektronik i servicepaneler i bostäder eller mindre kommersiella anläggningar. Dessa modeller skyddar mot både överslag som uppstår på grund av spänningstransienter och mindre liknande avbrottshändelser.
DT-område
nVent ERICO erbjuder flera serier av skyddsanordningar mot överspänning (SPD) som är lämpliga för ett stort antal applikationer och ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter på eldistributionssystem. DT1- och DT2-seriens överspänningsskyddsenheter för DIN-räls ger tillförlitligt och effektivt skydd mot spänningstransienter i IEC-klass I och UL typ 1CA-miljöer.
Överslagsbegränsningsfilter
Överspänningsreduktionsfilter både avleder hög överspänningsenergi och filtrerar överspänning och är idealiska för primära serviceskyddstillämpningar. Det effektiva lågpassfiltreringssteget dämpar dramatiskt spänningsökningen och genomgångsspänningen minskar därmed betydligt risken för fysiska utrustningsskador. De är uppbyggda med TD-teknologi vilket gör dem motståndskraftiga mot tillfällig överspänning på AC-kraftnätet. Överensstämmelsen med IEC-standarder garanterar högsta funktionalitet och produktsäkerhet.
Kommunikationsskydd
nVent ERICO erbjuder flera serier med anordningar för överspänningsskydd för data och signalsystem, avsedda att ge transient skydd för utrustning mot inducerade spänningstoppar. Dessa är också väl lämpade för skydd av industriell utrustning och är kompakta i storlek, samtidigt som de erbjuder hög bärförmåga för överspänning. Data- och signalöverspänningsskydd för nVent ERICO erbjuder en komplett lösning för att eliminera skador, stillestånd och strömavbrott.
Med mer än 100 års branscherfarenhet är nVent ERICO dedikerade till att tillhandahålla omfattande utbildning för specifikation, installation och underhåll av elektriska skyddssystem för att säkerställa optimal prestanda och överensstämmelse.
nVent ERICO är en RCEP nationell leverantör av teknisk utbildning med live-instruktioner och är godkänd för att utfärda PDH för utbildningsverksamhet och erbjuder kurser som täcker:
- Jordning och bindning
- Överspänningsskydd
- Åskskydd
Lär dig mer
Är du beredd att komma igång?
Ta kontakt och lär dig mer om våra lösningar för jordning och bindning och åskskydd, expertis eller produkterbjudande.