nVent CADDY Pyramid takstöd är ytmonterade lösningar för montering av elektriska och mekaniska enheter på olika typer av takbeläggningar. De erbjuder utmärkt belastningskapacitet och minskar väsentligt monteringstiden genom att ersätta långsamma, tunga och arbetsintensiva metoder för support för rör, slang, kanaler, kabelrännor och utrustning.
”Våra klienters tak är en betydande investering. Att skydda dessa tillgångar kräver användning av konstruerade lösningar som tål tidens tand och det är därför vi har standardiserat i Pyramid-familjen av stöd för tak.”
– Chris Denman, vicepresident och partner på Roof Management, LLC.
Pyramid-fördelar
nVent CADDY lösningar för tak är speciellt utformade för att på rätt sätt stödja tunga belastningar, för att minimera risken för punktbelastning eller nötning av takmembranet och för att säkerställa kemisk kompatibilitet med allt som placeras på membranet.
Håll projektdeadlines och håll dig inom räckvidd samtidigt som du levererar högkvalitativt arbete med dessa lättinstallerade lösningar.
Till skillnad från konstruktioner i trä är Pyramids stöd speciellt konstruerade för tillämpningar på tak, inklusive unika material och ytbehandlingar som skyddar takmembranet och ger oöverträffat korrosionsskydd.
1) Varmgalvaniserad för överlägset rostskydd
2) UV-stabiliserade för lång hållbarhet
3) Skumbotten erbjuder ett gränssnitt med låg friktion för bättre skydd av takmembran
4) Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
Lastdistribution
- Färre stöd krävs för samma belastning
- Mindre material, mindre arbete
Lastdistribution
- Minimerar punktbelastning och belastningskoncentrationer
- Minskar risken för skador på takmembran
Skumbotten
- Ger takmembran kompatibilitet
- Eliminerar behovet av ett separationsark
nVent CADDY Kvalitet och innovationer
- Mer än 14 års erfarenhet av att designa och bygga högkvalitativa stödlösningar för tak
- Kontinuerlig förnyelse i över 110 år
Test av Pyramid lastdistribution
Pyramid och alternativa lösningar testades vid olika belastningar med en tryckkänslig matta. Denna grafik visar den statiska belastningen som överförs till takmembranet. Det finns två nyckelobservationer från testerna:
Vid varje given last erbjuder nVent CADDY Pyramid en överlägsen lastdistribution jämfört med många alternativ
Pyramid täcker ett bredare spektrum av belastningsklasser än många alternativ
Läs testspecifikationerna och se hela vår nVent CADDY Pyramid-produktlinje i vår katalog.
Produkter
Lär dig mer
Se hela produktkatalogen för nVent CADDY brandsprinkler för hängare och stag.
Läs mer om Pyramids stödsystem för tak, ytmonterade lösningar för montering av elektriska och mekaniska enheter på olika typer av takbeläggningar.
Redo att komma igång?
Har du ett projekt som är klart för planering?
Kontakta oss och låt oss få veta hur vi kan hjälpa till med våra lösningar, vår specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.