UNIKLIP-kabelbricksystem är en branschledande lösning för kontinuerlig kabelbrickor och vägstöd för dagens högpresterande kabelsystem. Sofistikerade tekniska funktioner garanterar stabil och säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar. Denna robusta lösning ger förtroende till specificeraren, deras lågspänningsinstallationer stöds idealiskt. Smart design gör att installatören kan maximera fälteffektiviteten med UNIKLIP-kopplingssystemet. UNIKLIP-kabelbricksystemet ger en utmärkt kombination av kapacitet, tidsbesparing och den mångsidighet som dagens el- och dataentreprenörer behöver.
Funktioner
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt UNIKLIP-installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Lätt att använda vägövergångar
- Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 6 resultat (38 artiklar)
Uniklip kabelbrickor
Kontinuerlig lösning med UNIKLIP-teknik för optimalt stöd med högpresterande lågspännings- och datakablar.
Uniklip kanal-klip
Ger verktygsfri fastsättning av kabelbrickan till trapetsstöd.
Uniklip platt armbåge
Ger konstruerade, lättanvända 90° hörnövergångar för UNIKLIP-kabelrännesystem.
Uniklip rakkoppling
Ger lättanvänd kabelrännekoppling med UNIKLIP.
Uniklip lika T
Ger konstruerade, lättanvända T-övergångar för UNIKLIP-kabelrännesystem.
Uniklip variabel stigenhet
Ger konstruerade, lättanvända vertikala övergångar för UNIKLIP-kabelrännesystem.