Den teleskoperande stagersättningen är ett innovativt alternativ till traditionella stagskenor för trapets eller andra stödstrukturer med standard stödfästen. Med den teleskoperande lösningen elimineras arbetet med uppmätning och kapning av stödprofiler. Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips.
Funktioner
- Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden
- Hållband i fjäderstål kan låsas manuellt på plats, vilket ger verktygsfri montering
- Klar att använda vid uppackning och eliminerar behovet av att kapa stagsektioner
- Färdigkapad konstruktion är enklare att transportera och förvara än standardlängder av stag
Tillämpat filter: 1
Produkter | 2 resultat (2 artiklar)
Teleskoperande stagersättning, Ingen mutter
Revolutionerande trapesenhet, teleskop till önskad storleken och levereras med den hårdvara du behöver för situationen.
Teleskoperande stagersättning, Eftermontering
Den justerbara trapetsprofilen minskar den totala installationskostnaden genom att göra eftermonteringsarbeten snabbt och enkelt.