SPEEDWAY-kabelstegesystem är en branschledande lösning för kontinuerlig kabelstege och vägstöd för dagens högpresterande kabelsystem. Sofistikerade tekniska funktioner garanterar stabil och säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar. Denna robusta lösning ger förtroende till specificeraren, deras lågspänningsinstallationer stöds idealiskt. Smart design gör att installatören kan maximera fälteffektiviteten med SPEEDLOK-integrerade kopplingssystem och övergångar. SPEEDWAY-kabelstegesystemet ger en utmärkt kombination av kapacitet, tidsbesparing och den mångsidighet som dagens el- och dataentreprenörer behöver.
Funktioner
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Varmgalvaniserad för överlägset korrosionsskydd
- Lätt att använda vägövergångar
- Konstruerad design ger överlägsen strukturell styvhet
- Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 15 resultat (60 artiklar)
Rakkoppling
Säkert kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
Speedway-kabelstege platt armbåge, 45°
Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
Speedway-kabelstege
Robust kabelstegelösning med förbättrad profildesign för optimal säkrande av högpresterande lågspännings- och datakablar.
Speedway-kabelstege platt armbåge, 90 °C
Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
Horisontell justerbar koppling
Säkert justerbart horisontellt kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
Speedway-kabelstege, lika T
Ger välkonstruerade och lättanvända T-anslutningar med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
Vertikal justerbar koppling
Säkert justerbart vertikalt kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
Speedway-kabelstege, lika kors
Ger välkonstruerade och lättanvända 4-vägsanslutningar med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
Justerbart fäste
Säkert justerbart fixeringssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
Håll ned fäste
Säker nedhållningsfäste med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet